PSENslock 및 PNOZmulti 2를 사용하여 영리하게 포장 접기

케이스 이렉터

Wächter Packautomatik은 맞춤형 패키징 솔루션을 개발하고 생산합니다. 그 중 하나는 분당 최대 30개의 박스를 효율적으로 생산하는 강력한 케이스 이렉터 Tablomat LE입니다. 필츠의 전자감응형 안전 게이트 센서 PSENslock 및 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 작동 컨셉을 더욱 유연하게 만들어 신속하고 간단하게 포맷 변경이 가능해졌습니다. 유연성과 효율성은 패키징 산업, 특히 최종 공정에서는 반드시 필요한 것입니다.

제어 및 작동의 유연성 향상!

따라서 케이스 이렉터 Tablomat LE를 개발할 때는 새롭고 지속 가능한 자동화 및 안전 컨셉이 적용되었습니다. 센서의 진단 데이터를 기계 컨트롤러에서 실시간으로 사용할 수 있도록 하여 플랜트 운영자가 기계 상태를 완벽하게 파악할 수 있도록 해야 한다는 것이 요구 조건이었습니다. 기계에는 4개의 안전 게이트가 있으며, 각 안전 게이트는 무접점 안전 게이트 시스템 PSENslock을 사용합니다. 이 제품은 안전 위치 모니터링 및 프로세스 가딩을 수행합니다. 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2는 안전 게이트 및 설치된 E-STOP 푸시버튼을 모니터링하며, 필드버스 모듈을 통해 PLC와 진단 데이터 교환이 이루어지게 합니다. 이 효율적인 솔루션으로 신속히 포맷을 변경하고 빠르고 간단하게 센서 및 액추에이터 기술을 적용할 수 있습니다.

안전 게이트 센서 PSENslock

당사는 필츠와 협력하여 Tablomat LE에 대한 모든 목표를 달성했습니다. 케이스 이렉터(Case Erector)는 배선을 깔끔하게 간소화했으며, 가능한 최단 시간에 새 작업에 맞게 재구성할 수 있습니다. 플랜트는 거의 아무런 문제 없이 작동하며, 운영자는 언제든지 현재 기계 상태를 포괄적으로 확인할 수 있습니다."

Jürgen Schulte, 생산 관리자, Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG

솔루션의 장점과 혜택:

  • 보다 효율적인 진단으로 다운타임 감소: 플랜트 운영자는 언제든 기계 상태를 완벽하게 파악할 수 있음
  • 요구에 따른 투명한 자동화 컨셉으로 안전성 향상
  • 유연성 향상으로 플랜트 가용성 개선: 최단 시간에 새 작업을 위한 기계 재설정 가능.

Wächter 정보

Wächter Packautomatik 로고

Wächter는 43년이 넘게 약 200명의 직원과 함께 패키징 기술 분야의 특수 기계류를 기획, 설계 및 제작해 왔습니다. 기존 기계를 변환하고 구형 기계를 개장하는 작업도 성과 범위에 포함됩니다. Wächter는 식품, 음료 및 바닥재 산업에서 세계적인 명성을 쌓아 왔습니다.

제품의 적용 분야:

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드