Zugspitze 케이블카의 안전 및 자동화

“Zugspitze 케이블카”는 독일의 최고봉 Zugspitze(2,962 m)에서 2017년에 새로 개장되었습니다. 전례 없던 이 공중 케이블카는 길이 4,467미터의 삭도를 따라 1,945미터까지 올라갑니다. 2개의 곤돌라가 시간당 580명의 탑승객을 마운틴 스테이션까지 수송하고 다시 계곡으로 돌아옵니다. 하루 최대 5,000명의 탑승객을 수송하며, 안전성은 최고 수준입니다!
안전 운행을 보장하는 자동화 시스템 PSS 4000을 사용하고 있기 때문입니다. 필츠는 2017년 4월 1일 이후로 Doppelmayr/Garaventa 그룹의 일원이 된 Frey AG Stans와 협력하여 Zugspitze 케이블카를 위해 전체 케이블카 시스템을 제어하는 안전 자동화 솔루션을 개발했습니다.

특히 PSS 4000은 전체 시스템과 드라이브 컨트롤러, 원격 모니터링 시스템 또는 시각화 장치 같은 하위 시스템 간의 안전한 제어와 커뮤니케이션을 보장합니다.
자동화 시스템의 프로그래밍과 설정에는 소프트웨어 PAS4000을 사용합니다. 특수한 비활성화 개념도 솔루션의 일부입니다. “비활성화 개념은 개별 하위 시스템에 결함이 생기는 경우에 지속적인 작동을 보장하는 수단”이라고 Frey AG Stans의 Hansruedi Schleiss는 설명합니다. 필츠의 이 솔루션을 선택하게 된 결정적 요인은 자동화 시스템 PSS 4000이 안전 기능과 자동화 기능을 모두 제어할 수 있다는 점이었습니다. 따라서 이 두 가지 기능을 별도로 구현할 필요가 더 이상 없었습니다.

Zugspitze 케이블카
Martin Hurm, 운영 관리자, Cable Cars and Lifts Zugspitze, Bavarian Zugspitze Railway.

“케이블카는 첨단 기술입니다. 우리는 새로운 케이블카를 갖고 있습니다. 케이블카 기술의 측면에서 엄청난 하드웨어를 갖추고 있을 뿐 아니라 수퍼 컴퓨터와 사용자에게 친숙한 시각화 기술도 보유하고 있습니다. 최고의 솔루션이죠. 우리는 독일 최고 회사이므로 최고의 솔루션이 필요합니다.”

Martin Hurm, 운영 관리자, Cable Cars and Lifts Zugspitze, Bavarian Zugspitze Railway.

한 눈에 보는 적용 분야의 장점:

  • 제어 시스템에 안전 및 자동화 기능 결합
  • 비활성화 개념 구현
  • 소프트웨어 PAS4000을 이용한 간단한 프로그래밍 및 구성

“이번 플랜트 프로젝트 이전의 개발 프로젝트에서도 필츠와의 협업은 언제나 매우 건설적이고 생산적이었습니다. 따라서 우리는 앞으로도 더 많은 공동 개발 및 프로젝트를 함께 할 것이며, 필츠와의 이러한 긍정적 협업이 지속되기를 희망합니다.”

Hansruedi Schleiss, 대표이사, Frey AG Stans
Hansruedi Schleiss, 대표이사, Frey AG Stans
Bayrische Zugspitzbahn 로고

Bavarian Zugspitze Railway 소개

총 27개의 산악 철도와 스키 리프트 그리고 7개의 독점 미식 사업체를 보유한 현대적 서비스 회사인 Bavarian Zugspitze Railway는 3,000미터 가까운 높이까지 고객들을 수송합니다. 1년 내내 300명 가량의 직원이 전 세계에서 오는 손님들을 맞이하면서 비교 불가능한 산악 경험을 선사합니다. 

Doppelmayr/Garaventa 로고

Doppelmayr/Garaventa 소개

최고의 삭도 설계 기술을 보유한 마켓 리더인 Doppelmayr/Garaventa 그룹은 세계 40여 개 국가에 영업 및 서비스 센터를 비롯하여 생산 공장을 운영하고 있습니다. 지금까지 이 회사는 95개 국가의 고객을 위해 14,900대가 넘는 케이블카 시스템을 구축했습니다. 유연성, 전문 기술 그리고 개척 정신은 이 그룹을 기존 시장과 새로운 시장의 모든 도전을 이겨내는 능력으로 무장하게 했습니다.

 

적용 분야에 속하는 필츠 제품:

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드