운송 업체인 De Lijn은 매년 벨기에의 앤트워프 내외부로 5억명의 승객들을 실어 나릅니다. 앤트워프의 전철 네트워크 중 일부 철도 제어 시스템은 노후화 징후를 보이기 시작했습니다. 소프트웨어 기반의 자동화 시스템 PSS 4000-R-R(ail)은 오래된 제어 기술을 대체하며, 더 믿을 수 있고 강력하며 효율적입니다. 이 기술은 모듈 기반으로 교체되고 있기 때문에 철로 운영 중단 시간을 최소화해 줍니다.
자동화 시스템 PSS 4000을 통해 더욱 정확 해진 전철 시스템
철도 운영을 위한 인증된 자동화 시스템
세 개의 전철 라인이 앤트워프 도심 바로 아래에 있는 트라이앵글에서 교차합니다. 전철 제어 및 모니터링 시스템은 한 번에 하나의 기차가 역으로 진입할 수 있도록 보장합니다. 오래된 기술은 결함에 점점 취약해지고 있었기 때문에 조치가 필요 했습니다. PSS 4000-R은 2015년 이래로 제어 및 안전을 처리하고 있습니다. 두 개의 차량이 거의 동시에 도착하는 경우 자동화 시스템은 차량의 우선순위를 결정합니다. PSS 4000-R은 위치 및 조명 신호를 제어할 뿐만 아니라 트랙 기저에 위치한 센서와 감지기를 관리하고 모니터링하여 두 량의 열차 간에 최소한의 거리를 유지하도록 제어합니다.
모든 대책은 위치 노드, 신호 기술, 제어 캐비닛의 전기 공학적 인프라에 대한 방해 없이 단계적으로 구현됩니다. 이 기술은 매우 규격화되어 있기 때문에 구체적인 업무를 위한 개별적 조정이 용이합니다.
한 눈에 보는 장점:
- 철도용 SIL 4등급 자동화 시스템
- CENELEC 승인 요구 조건을 충족하는 R 모듈
- 제어 캐비닛의 소형화 및 공간 절약
- 유연하고 모듈화된 단계별 설계 및 신속한 설치 가능
- 하나의 시스템에서 작업 제어 및 감시
PSS 4000-R은 향후 몇 년 간 De Lijn을 위해 트랙 구간을 더욱 안전하고 신뢰성 있게 만들어주는 기반이 될 것입니다. 필츠의 적극적인 지원과 자문에 감사드립니다. 이로써 우리가 올바른 방향으로 가고 있음을 확신하게 되었습니다!”
De Lijn 소개
De Lijn은 벨기에 앤트워프 지역에서 매년 5억명 이상의 승객을 실어 나르는 대중교통 업체입니다. 이 대중교통 업체는 벨기에 플라망 지역에서 광범위한 버스와 트램을 운영하고 있습니다.
제품 범위:
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]