가구 구조에서 접착부가 눈에 띄는 것은 이제 곧 옛날 일이 될 것 입니다. HOMAG이 개발한 LaserTec 기술로 접착부의 자국 없이 가장자리와 패널을 말끔하게 붙입니다
가구 산업용 기기의 가장자리 공정을 위해 HOMAG은 대표적으로 고출력의 레이저와 함께 필츠의 설정 가능한 안전 시스템 PNOZmulti를 도입했습니다. 이로써 HOMAG은 기계 조작자의 작업 공간에서 위험 요인을 제거했습니다.
가구 구조에서 접착부가 눈에 띄는 것은 이제 곧 옛날 일이 될 것 입니다. HOMAG이 개발한 LaserTec 기술로 접착부의 자국 없이 가장자리와 패널을 말끔하게 붙입니다
가구 산업용 기기의 가장자리 공정을 위해 HOMAG은 대표적으로 고출력의 레이저와 함께 필츠의 설정 가능한 안전 시스템 PNOZmulti를 도입했습니다. 이로써 HOMAG은 기계 조작자의 작업 공간에서 위험 요인을 제거했습니다.
HOMAG의 edge banding machine KAL 370 profiLine은 가구의 가장자리를 다양하게 적용하기 위해 다이오드 레이저를 사용합니다. 2.5kW에서 4kW 수준의 성능을 가진 고출력 레이저는 다음과 같은 심각한 위험성을 갖고 있습니다. 피부 또는 눈에 닿으면 중상 또는 치명상에까지 이를 수 있습니다.
필츠의 PNOZmulti는 KAL 370을 위한 통합 안전 관리 기능을 제공합니다. 보호용 후드가 우연히 또는 의도적으로 개방된 경우 필츠의 전자기 안전 도어 장치가 포함된 안전 게이트 모니터링 시스템 PSENslock이 즉시 레이저를 안전하게 차단합니다. 비상 정지 버튼 외에도 PNOZmulti는 레이저의 정확한 시작 위치와 소재가 있는지를 모니터링합니다. 이 안전 시스템은 동시에 레이저의 전류를 모니터하며 연기와 화재에 대비하는 발포 노즐을 확인합니다.
HOMAG은 LaserTec 기술을 통해 가장자리 공정에 있어서 최고 수준을 보여줍니다. 이러한 프로세스가 주는 혜택은 고객들을 사로잡았습니다.
“최대 4KW의 성능을 내는 고성능 레이저는 위험성이 큽니다. 필츠의 PNOZmulti와 안전 도어 장치 PSENslock의 장착으로 공장 운영자는 부상 당할 걱정을 할 필요가 없습니다.”
HOMAG 소개
독일 Schopfloch 지역에 기반을 둔 HOMAG Group AG는 세계적으로 6,000명 이상의 직원을 가지고 있습니다. HOMAG은 무엇보다도 가구, 목재 세공 마루 및 합판 바닥재, 창문, 문 및 계단의 생산에 필요한 기계류와 공장을 제조합니다. 이러한 공예 작업에 필요한 개별 기기는 산업용 네트워크 생산 라인의 제품 범위에 속합니다. 가구 생산에 있어서 HOMAG은 고객이 최고 품질의 가구를 제작할 수 있도록 극도로 현대화된 절차를 활용합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]