유도성 안전 스위치 PSENini

안전 위치 감지를 위한 안전 스위치

PSENini 제품 그림

유도성 안전 스위치 PSENini는 기계 내 위치의 안전한 감지를 지원합니다. 이 스위치는 접촉 없이 금속 물체의 접근을 감지하므로 위치 및 종단 한계에 대한 필수 안전 신호를 제공합니다. 유도 기능 원리는 마모를 최소화하고 사용 수명을 늘려줍니다. 따라서 안전하게 작업하면서 높은 생산성을 달성할 수 있습니다!

유도성 안전 스위치 - 유연하게 통합 가능

PSENini는 예를 들어 종단 한계와 같은 위치를 안전하고 정밀하게 감지합니다. 이 유도성 근접 스위치는 또한 작업 카운팅을 위한 펄스를 생성하거나 회전 운동을 감지하는데 사용할 수 있습니다. 이를 수행함에 있어 이 센서는 특수 코딩된 액추에이터를 필요로 하지 않습니다. 이 센서는 금속에 반응하며 기계에 간단히 장착하여 공간을 절약할 수 있습니다.

이 센서의 다양한 버전은 고객 어플리케이션에 통합하는 데 있어 높은 유연성을 제공합니다. 플라스틱 케이스에 담긴 이 정육면체형 근접 스위치는 작동 거리 15mm 이내의 개체를 감지합니다. 케이스가 스테인리스 스틸로 된 세 개의 원통형 버전은 작동 거리 2 ~ 10mm를 지원하며, 방수방진 등급 IP68/IP69를 지원하여 위생이 중요한 분야에도 적합합니다. 이 센서는 -25°C에서 +70°C 까지의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.

유도성 근접 스위치 제품 그림

유도성 안전 센서 PSENini가 제공하는 장점

  • 신뢰성이 높고 사각지대가 없음: 센서와 개체 간에 최소 거리가 필요하지 않습니다.
  • 다양한 적용 옵션: 네 개의 버전이 작동 거리 2 ~ 15mm를 지원합니다.
  • PL d, Cat. 2 (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061)까지 사용할 수 있습니다. 이중화를 적용하면 PL e, Cat. 4/SIL 3까지도 지원합니다.
  • 위생이 중요한 분야에서 사용 가능: 스테인리스 스틸로 된 케이스는 방수방진 등급 IP68/IP69을 지원합니다.
  • LED 상태 표시기는 빠른 진단을 지원합니다.
  • 다용성과 견고성: 진동, 먼지, 습기에 저항성이 있습니다.
  • 간편한 통합: OSSD 안전 출력 덕분에 안전 컨트롤러에 직접 연결할 수 있습니다.

유도성 근접 스위치 PSENini는 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.

이 유도성 안전 센서는 예를 들어 패키징 공장, 식음료 분야, 공구 제작 등과 같이 광범위한 적용 분야에서 사용됩니다. 이 유도성 안전 스위치에는 표준화된 OSSD 안전 출력이 있어 통합이 정말 간단합니다. 그 덕분에 예를 들어 PNOZmulti, myPNOZ, PSS4000 등과 같은 적절한 안전 컨트롤러에 직접 연결할 수 있습니다.

안전 위치 감지

리프팅 크레인 어플리케이션에 통합할 경우, 유도성 안전 스위치 PSENini는 개별 종단 한계를 안전하고 신뢰성 있게 감지합니다. PSENini는 리프팅 크레인의 현재 위치를 식별하고, 예를 들어 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 같은 적절한 안전 컨트롤러와 결합할 경우 리프팅 크레인의 안전함 움직임을 보장합니다. 작동 거리가 15mm인 정육면체형 근접 스위치 PSEN in-D-A-N은 이 어플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

안전 속도 모니터링

안전 위치 감지 외에, 유도성 근접 스위치 PSENini는 또한 안전 속도 모니터링도 지원합니다. 그 결과, 턴테이블의 정확한 위치를 결정할 수 있어 예를 들어 각각의 위치에서 필요한 가공이 수행되도록 보장할 수 있습니다. 종종 이러한 어플리케이션의 경우 가용 공간이 제한될 수 있습니다. 따라서 컴팩트한 디자인과 작동 거리 2 ~ 10 mm를 자랑하는 원통형 근접 스위치 PSENini는 이 경우 최적의 선택입니다. 

필츠 제품군

PSENini의 액세서리

유도성 안전 스위치 PSENini와 이상적으로 호환: 조립 가이드는 빠르고 간단한 설치를 지원합니다.
감긴 노란색 케이블

연결 기술

여기서 유도성 안전 스위치 PSENini용의 다양한 어댑터와 케이블 옵션을 확인할 수 있습니다.

연결 기술
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390