안전 힌지 스위치 PSENhinge

가드용 완벽한 솔루션

안전 힌지 스위치 PSENhinge

안전 힌지 스위치 PSENhinge는 힌지 및 안전 스위치로 구성된 가드에 대한 안전하고 완벽한 솔루션입니다. 이 제품은 회전식, 힌지식 게이트 및 플랩에 적합합니다.

사용자는 설치된 PSEhinge가 보호 구역 내에서 가려지므로, 높은 플랜트 가용성뿐만 아니라 조작 방지 기능을 통한 이점을 얻을 수 있습니다. 안전 힌지 스위치 PSENhinge는 IP67 등급의 보호를 제공하므로 위생 상태가 극히 중요한 분야에도 이상적입니다!

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

최대한의 유연성을 제공하는 완벽한 안전 솔루션

  • 힌지 및 안전 스위치로 구성된 회전식/힌지식 가드용 완벽한 안전 솔루션
  • 안전 요구 사항이 까다로운 여러 가지 용도에 Pilz 컨트롤러와 함께 사용 가능
  • 가드 내부에 직접 통합하여 설치할 수 있으므로 부정 조작이 방지되며 공간 절약 효과까지 보장
  • 설치, 연결 및 조절 면에서 최고 수준의 유연성과 간편한 이용법 보장
  • 튼튼한 디자인과 내분진성 특징으로 유지보수 수고가 덜 듦
최대한의 유연성을 제공하는 완벽한 안전 솔루션

힌지 스위치 특징

힌지 스위치 특징
  • 이동식 가드 위치 모니터링용 힌지 스위치(EN 60947-5-3 준수)
  • 스위치 두 개 이용 시 최고 EN ISO 13849-1의 PL e, EN/IEC 62061의 SIL CL 3까지 부합하는 용도에 사용 가능
  • 스위치 지점을 0° ~ 270°까지 자유자재로 설정할 수 있으며 재조절 가능
  • 접점: 2 NC
  • 보호 유형: IP67
  • 플라스틱 본체 디자인

PSENhinge 용도

PSENhinge는 플랩은 물론 회전식 및 힌지형 게이트에도 적합합니다. 가드 내에 숨김식으로 설치되므로 높은 부정 조작 방지 효과를 보장합니다. Pilz에서 제공하는 안전 힌지 스위치는 소일링이 심한 경우에도 사용할 수 있습니다. PSENhinge는 IP67 보호를 제공하기 때문입니다.

PSENhinge 용도

힌지 스위치의 산업체 사용 사례

필츠 제품 범위: 안전 힌지 스위치 PSENhinge

PSENhinge 안전 힌지 스위치

당사의 힌지 스위치는 설치, 연결 및 조절 면에서 높은 수준의 유연성을 보장합니다. 이외에도 시스템을 오른쪽으로나 왼쪽으로 부착할 수 있다는 장점도 있습니다.
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드