MYZEL Lifecycle Platform

하나의 소프트웨어 패키지에 사람과 기계의 안전 결합

Manage your machine lifecycle! Digital. 안전성. 보안성.

디지털 플랫폼인 MYZEL Lifecycle Platform을 통해 기계 라이프사이클 전반의 법규 준수 여부 및 안전과 보안을 언제든지 쉽게 검증할 수 있습니다. 중요 문서, 인증서, 로그 또는 직원 데이터는 MYZEL을 통해 언제든 사용 가능한 최신 상태로 유지됩니다. 즉, 언제든지 전체 개요를 유지하고 비상 시 필요 조치를 결정할 수 있습니다.

직원 안전부터 법적 책임 관리, 데이터 보호, 그리고 설비·기계의 생산성까지 — 모든 영역을 아우르는 전문성을 제공합니다.

필츠는 귀사가 해결해야 할 질문들에 답변을 제공합니다. 필츠의 Software-as-a-Service (SaaS) 솔루션은 매일의 도전 과제를 극복할 수 있도록 돕습니다.
이 솔루션은 하나의 플랫폼에 직원 및 기계류 관리 기능을 결합하고 법률 및 안전 요구사항 준수를 지원합니다.

  • 지금까지 기계에 어떤 점검이 수행되었나요?
  • 모든 보호 조치가 규격을 준수하나요?
  • 안전 검증 문서는 어디에서 찾을 수 있나요?
  • 문서 증거 제출 의무를 충족하려면 어떻게 해야 하나요?
  • 우리 직원이 충분한 자격을 갖추고 있나요?
  • 모든 인증서가 여전히 유효한가요?
  • 사고 발생 시 무엇을 해야 하나요?

MYZEL Lifecycle Platform은 귀사가 이들 네 가지 핵심 가치를 보호할 수 있도록 돕습니다.

직원 보호 이미지

직원 보호

현 시점의 기계 점검 및 직원 자격 취득 상태는 물론 이러한 점검 및 자격 취득이 언제 필요한지 상시 개괄적으로 확인 가능

책임 보호 이미지

책임 보호

직원 및 기계 보호 측면의 법적 안전 보호 조치에 대한 체계적이고 완전한 문서화

비용 절감 이미지

생산성

유지보수 또는 비상 사태 관리에 관한, 쉽게 이용 가능한 전체 문서를 구비해 생산 가동 중단 최소화

데이터 보호 이미지

데이터 보호

데이터 보호 규정을 준수하는 안전한 데이터 보관 및 권한 관리

myCore – 필츠 플랫폼의 핵심

필츠 SaaS 솔루션의 중심에는 myCore가 있습니다. 여기서 직원, 기계, 구성품 등의 자산을 관리할 수 있습니다. 여기에 지침, 검증 사항, 적합성 선언, 보건 및 안전 가이드라인, 유지보수 계획 또는 교육 인증서 등과 같은 디지털 산출물을 할당할 수 있으며, 체계적인 방법으로 안전하게 보관할 수 있습니다.

한 번의 클릭으로 모든 것을 확인할 수 있습니다!

맞춤 설정 가능한 대시보드는 자산 상태를 명확하고 간단하게 보여주어 조치가 필요한 부분을 즉각적으로 식별할 수 있게 해줍니다. 대시보드는 다음 내용을 실시간으로 시각화해 보여줍니다.

  • 책임 보호, 직원 보호, 데이터 보호, 생산성 등 4가지 핵심 가치의 충족 상태
  • 현재의 직원 자격 취득 상태
  • 현재의 기계 규정 준수 상태
  • 곧 만료 예정인 문서

myCore는 MYZEL Lifecycle Platform의 초급 레벨 솔루션입니다. myCore의 기능을 그대로 사용하거나 공장 및 기계류의 설계 및 운영을 위해 특수 워크플로를 추가할 수 있습니다.

MYZEL Lifecycle Platform의 첫 단계

워크플로 – 일상 업무 지원

mySafeDesign 이미지

mySafeDesign – 안전 기계 설계를 위한 워크플로

기계 제작업체 또는 운영업체를 위해 위험성 평가 또는 검증 등의 작업을 위한 mySafeDesign 워크플로를 제공해 드립니다. 이 워크플로는 새 기계를 만들거나 기존 기계에 중대한 변경이 수행되어 새로 평가가 필요한 경우 문서화를 지원합니다. 생성된 문서는 myCore에 안전하게 보관됩니다.

mySafeOperation 이미지

mySafeOperation – 안전 기계 작동을 위한 워크플로

기계 운영업체를 위해 mySafeOperation 워크플로를 제공합니다. 이 워크플로는 기계류를 운용할 때 유지보수 및 점검 측면에서 문서화를 지원하여 법률 규정 준수를 돕습니다. 문서는 myCore에 안전하게 보관됩니다.

myAccessControl 이미지

myAccessControl – 산업용 접근 관리 워크플로

myAccessControl 워크플로를 사용하면 직원 각각의 출입 및 접근 권한을 통제 및 관리할 수 있습니다. 각각의 직원이 자신의 스킬에 맞는 기계 및 기능에 대한 접근 권한만 가지도록 보장하고 검증할 수 있습니다.

한 눈에 보는 장점

  • 디지털 플랫폼: 24시간 언제 어디서나 이용 가능합니다.
  • 체계적 문서 보관: 보안, 추적성, 법규 준수 및 책임 보호
  • 디지털 워크플로: 디지털 체크리스트로 오류 없는 문서화 보장
  • 투명성: 기계 라이프사이클 동안 모든 작업 상황을 중앙에서 확인
  • 책임 위험 최소화: 모든 필수 안전 조치의 완전한 문서화
  • 향상된 안전: 신원 확인 및 위험 제거를 통한 직원 보호
  • 개선된 효율성: 자동화된 공정, 최소화된 중단 시간, 명확한 대시보드로 생산성 최적화
  • 시간 절감: 줄어든 관리 작업으로 책임자들은 자신의 핵심 작업에 집중 가능
  • 최고 수준의 보안 규격: 데이터는 EU에 보관되며 플랫폼은 ISO/IEC 27017 및 ISO/IEC 27018에 따라 인증됨

MYZEL Lifecycle Platform에 대한 동영상 튜토리얼

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드