안전 릴레이 PNOZsigma는 수 십년에 걸친 경험과 최첨단 안전 기술을 조합한 제품입니다. 비상정지 릴레이를 사용하면 거의 노력을 들이지 않고 최대 안전성 및 비용 효율성에 도달할 수 있습니다.
특히 케이스의 너비가 좁고 다양한 기능이 각 장치에 포함되어 있어 최소 너비로 최대의 기능을 제공하는 비상정지 릴레이라 자부합니다. 공간을 절약하면서 더 유연하고 신속하게, 따라서 더 효율적으로 안전 기술을 구현할 수 있습니다.
안전 릴레이 PNOZsigma는 수 십년에 걸친 경험과 최첨단 안전 기술을 조합한 제품입니다. 비상정지 릴레이를 사용하면 거의 노력을 들이지 않고 최대 안전성 및 비용 효율성에 도달할 수 있습니다.
특히 케이스의 너비가 좁고 다양한 기능이 각 장치에 포함되어 있어 최소 너비로 최대의 기능을 제공하는 비상정지 릴레이라 자부합니다. 공간을 절약하면서 더 유연하고 신속하게, 따라서 더 효율적으로 안전 기술을 구현할 수 있습니다.
비상정지, 안전 게이트, 라이트 배리어, 양수 조작 장치 및 시간 기능의 모니터링 외에도 속도 감시 또는 안전 브레이크 제어와 같은 여러 가지 특수 용도로 사용할 수 있습니다. 최대 5000m 높이까지 다양한 기기의 사용에 적합합니다. PNOZsigma를 사용해보세요.
비상정지, 안전 게이트 또는 라이트 커튼을 모니터링할 때 안전 기능 하나당 PNOZsigma 안전 릴레이 하나가 사용됩니다. 아래에서 개별 기기의 적용 옵션 및 기능에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.
| 타입 | PNOZ s1 | PNOZ s2 | PNOZ s3 | PNOZ s4 | PNOZ s4.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비상정지 | | | | | |
| 안전 게이트 | | | | | |
| 라이트 커튼 | | | | ||
| 퍼포먼스 레벨(PL) | c | e | e | e | e |
| 안전 무결성 레벨(SIL) CL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 출력 접점(안전) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 너비(mm) | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 22.5 | 22.5 |
| 특별 승인 | - | - | - | - | 버너 제어/ 버너 관리 EN 50156-1 |
양수 버튼 모니터링용 PNOZsigma 안전 릴레이
PNOZsigma 제품군의 안전 릴레이 PNOZ s6 및 PNOZ s6.1을 양수 푸시버튼에 대한 안전 모니터링에 사용할 수 있습니다. 두 기기 모두 안전한 양수 버튼 모니터링에 대한 EN 574 규격을 준수합니다.
시간 모니터링용 PNOZsigma 안전 릴레이
비상 정지, 안전 게이트 및 라이트 커튼을 모니터링할 때 안전 릴레이 PNOZ s5와 PNOZ s9를 타이머 릴레이로 사용할 수 있습니다. 베이스 유닛인 타이머 릴레이 PNOZ s5는 딜레이-오프를 갖추었습니다. 안전 릴레이 PNOZ s9은 딜레이-오프, 딜레이-온 및 타이머 릴레이에 펄스 전달 등의 기능을 수행할 수 있습니다. 또한 베이스 유닛과 연동해 접점 확장의 지연 또는 순간적 접점 확장에 사용할 수 있습니다.
PNOZsigma 제품군의 접점 확장 기능을 사용해 가용 접점의 수를 늘릴 수 있습니다. 이들은 베이스 유닛의 안전 접점 개수를 늘리는 확장 장치로 사용됩니다.
| 타입 | 퍼포먼스 레벨(PL) | 안전 무결성 레벨(SIL) CL | 출력 접점(안전) | 반도체 출력(안전) | 너비(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PNOZ s7 | e | 3 | 4 | - | 17.5 |
| PNOZ s7.1 | e | 3 | 3 | - | 17.5 |
| PNOZ s7.2 | e | 3 | 4 | - | 17.5 |
| PNOZ s8 | c | 2 | 2 | - | 12.5 |
| PNOZ s10 | e | 3 | 4 | - | 45 |
| PNOZ s11 | e | 3 | 8 | - | 45 |
| PNOZ s20 | e/d | 3/2 | - | 2 | 22.5 |
| PNOZ s22 | e | 3 | 2x3 | 2x1 | 22.5 |
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]