실용적인 소프트웨어 솔루션이 PSS 제어 시스템을 설계하고 프로그래밍하는 동안 기획에서 진단에 이르기까지 포괄적인 지원을 제공합니다.
이 제품은 점진적으로 단종되는 중입니다. 자동화 시스템 PSS 4000의 컨트롤러를 대체품으로 이용할 수 있으며, 이 컨트롤러는 소프트웨어 플랫폼 PAS4000을 사용해 프로그래밍합니다. 이 제품은 PSS WIN-PRO의 융통성 있고 강력한 대안이 되어줄 것입니다.
실용적인 소프트웨어 솔루션이 PSS 제어 시스템을 설계하고 프로그래밍하는 동안 기획에서 진단에 이르기까지 포괄적인 지원을 제공합니다.
이 제품은 점진적으로 단종되는 중입니다. 자동화 시스템 PSS 4000의 컨트롤러를 대체품으로 이용할 수 있으며, 이 컨트롤러는 소프트웨어 플랫폼 PAS4000을 사용해 프로그래밍합니다. 이 제품은 PSS WIN-PRO의 융통성 있고 강력한 대안이 되어줄 것입니다.
자동화 시스템 PSS 4000은 다양한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 구성 요소 외에도 실시간 이더넷 SafetyNET p로 구성되어 있으며, 이들은 서로 긴밀하게 연결되어 있습니다. PSS 4000 특장점은 하나의 시스템을 사용하여 안전 기능뿐 아니라 자동화 기능까지 프로그래밍하고 제어할 수 있다는 것입니다. 이를 돕는 것이 소프트웨어 플랫폼 PAS4000입니다.
자동화 시스템 PSS 4000의 혁신적인 소프트웨어 플랫폼 PAS4000은 모든 에디터를 관리하며 시스템을 쉽게 사용할 수 있도록 도와줍니다. 이 소프트웨어는 WIN-PRO를 대체하는 후속 소프트웨어로서, 이를 이용해 자동화 프로젝트를 간편하게 구성하고 프로그래밍할 수 있습니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]