입력과 출력 모듈을 실제 필요에 맞게 개별적으로 조합할 수 있습니다.
차후에 시스템을 조정하려면 간단히 모듈을 추가하거나 교체하면 됩니다. 이와 같이 IndustrialPI는 다용성이 커서 다양한 어플리케이션 요구사항에 맞춰 설정할 수 있습니다.
각 모듈은 개별적으로 결합할 수 있습니다!
입력과 출력 모듈을 실제 필요에 맞게 개별적으로 조합할 수 있습니다.
차후에 시스템을 조정하려면 간단히 모듈을 추가하거나 교체하면 됩니다. 이와 같이 IndustrialPI는 다용성이 커서 다양한 어플리케이션 요구사항에 맞춰 설정할 수 있습니다.
PiBridge 및 PiControl 드라이버를 사용하면 IndustrialPI 베이스 모듈의 중앙 프로세스 이미지를 이용해 입력 및 출력에서 스위치 상태를 연속적으로 전환할 수 있습니다. 오류 상태 및 구성값도 일정한 간격으로 전송합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]