IIoT 및 자동화 프로젝트의 구현을 위한 장치

IndustrialPI 4 – 산업용 PC

나란히 놓인 두 IPC 버전

IndustrialPI 4는 진정한 다용도 팔방미인으로, 다양한 어플리케이션 요구사항에 맞춰 설정할 수 있습니다. 이는 개방형 Linux 기반 운영 체제모듈형 하드웨어 접근 방식을 통해 구현됩니다. 사용자는 개별 니즈에 따라 IndustrialPI 4를 IIoT 게이트웨이로 쓸지, 엣지 장치로 쓸지, 소프트 PLC나 산업용 PC로 쓸지 결정할 수 있으며, 이를 통해 시스템을 다양한 요구사항에 맞춰 유연하게 조정할 수 있습니다. 

고객의 어플리케이션을 위한 맞춤 솔루션

개별 어플리케이션을 프로그래밍하기 위한 다양한 선택지가 있습니다. 여기에는 Node-RED, Python 및 직접 C-프로그래밍이 포함됩니다. IndustrialPI 4는 모듈형 구조를 가지며, I/O 같은 적절한 확장 모듈을 사용해 베이스 유닛을 구성할 수 있습니다. 확장 모듈은 공구를 사용하지 않고 플러그인 커넥터를 사용해 베이스 유닛에 연결할 수 있으며, 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 쉽게 구성할 수 있습니다.  

IndustrialPI 4는 두 개의 이더넷 소켓을 사용해 자동화 및 IT 네트워크에 동시에 연결할 수 있습니다. 머신 데이터는 매장에서 Modbus TCP를 통해 전달할 수 있습니다. 예를 들어, MQTT 또는 OPC UA 형식으로 클라우드나 상위 IT 시스템에 데이터를 전달할 수 있습니다.

기술적 특징:

  • 프로세서: 쿼드코어 Cortex-A72, 1.5 GHz  
  • RAM: 4 또는 8GB RAM  
  • 메모리 카드: 32Gbyte eMMC  
  • 인터페이스:   
  • 2 x USB A 3.2 Gen 1,   
  • 2 x RJ45 기가비트 이더넷,   
  • 1 x RS485, 1 x Micro USB 소켓,   
  • 1 x Micro HDMI 2.0a (4K),   
  • 2 x PiBridge  
  • 8GB 버전 옵션. 외부 WLAN/BT 안테나(2.4 / 5GHz)를 연결할 수 있는 1 x RP-SMA 소켓  
  • 방수 방진 등급: IP 20  
  • 하우징 치수(높이 x 너비 x 깊이): 96 x 45 x 110.5mm 
제품 상세 이미지

한 눈에 보는 장점:

아날로그 및 디지털 센서 또는 액추에이터를 연결하기 위한 추가 확장 모듈 지원. 베이스 유닛에 따라 이러한 모듈을 최대 10개까지 연결 가능. 각 모듈은 최대 16개 입력/출력 지원. 

  • 클라우드:

IndustrialPI 4는 AWS, MS Azure, Cumulocity 같은 주요 클라우드 플랫폼을 위한 인증을 받았으며, OT 및 IT 분야 간의 연결을 위한 이상적인 IIoT 게이트웨이입니다. 

  • 프로토콜:

OT 및 IT 레벨 모두에서 PROFINET, EtherCAT, Modbus, MQTT 또는 OPC-UA와 같은 광범위한 산업용 프로토콜을 지원하여 다양한 산업 환경에 원활하게 통합할 수 있습니다. 

  • 프로그래밍 및 제어:

IndustrialPI 4는 Linux 기반 운영 체제 Raspbian 덕분에 프로그래밍 시 높은 유연성을 제공합니다. 이 운영 체제 덕분에, CODESYS, Node-RED 또는 Python을 탑재한 소프트 PLC 등 다양한 어플리케이션을 원활하게 구현할 수 있습니다.

  • 주변 장치:

이 베이스 모듈은 매우 높은 다용성을 가지고 있어 산업용 어플리케이션을 위한 전통적 IPC에 사용하기에도 이상적입니다. 모니터/터치스크린을 위한 HDMI 출력은 물론, 마우스와 키보드 또는 카메라 및 스캐너 등 기타 주변 장치를 위한 USB 연결을 지원하는 이 모듈은 광범위한 어플리케이션 옵션을 제공합니다. 

  • 네트워킹:

IndustrialPI 4는 두 개의 RJ45 이더넷 소켓을 사용해 두 개의 서로 다른 네트워크에 동시에 연결할 수 있습니다. 4핀 RS485 소켓을 사용해 Modbus RTU 센서를 연결하는 것도 가능합니다. 

필츠 제품 포트폴리오:

IndustrialPI 4 산업용 PC

IndustrialPI 4는 온전한 산업용 PC나 산업용 컨트롤러(소프트 PLC), 또는 데이터를 위한 IIoT 게이트웨이로 사용할 수 있습니다. 따라서 IndustrialPI 4는 산업 자동화 환경에서 IIoT, 자동화 및 모션 프로젝트의 구현을 지원하는 유연성과 다용성을 갖추고 있습니다.
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드