PSSuniversal - 분산형 I/O 시스템에 사용하는 통신 모듈

적용 분야별 맞춤 솔루션

분산 I/O 시스템에 사용하는 통신 모듈

PSSuniversal 통신 모듈을 이용해 광범위한 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. PSSuniversal I/O 모듈과 조합하면 현장 레벨을 위한 원격 I/O 시스템으로 모듈을 이용할 수 있습니다. 이를 통해 주변 시스템의 맞춤식 확장을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 상위 레벨 컨트롤러로의 연결은 일반적인 산업용 통신 프로토콜을 통해 이루어집니다. 원격 I/O 기능은 특수 모듈 PSSuniversal I/O과 함께 사용하거나 자동화 시스템 PSS 4000의 일부로 사용할 수도 있습니다.

적용 분야별 맞춤 솔루션 - 장점

  • 상용 필드 버스 프로토콜을 통한 제어 레벨과의 통신
  • 안전 또는 자동화 기능이 현장 레벨에서 분산적으로 처리됨
  • 안전 차단 스위치 덕분에 최적의 가동률 보장
  • 독립적인 주변 장치 테스트 덕분에 신속한 시운전 및 간편한 시스템 구성 가능
  • 빠른 반응 시간과 피드백 부재
  • 중앙 컨트롤러로의 연결을 위한 경제적 솔루션
적용 분야별 맞춤 솔루션

쉽고 빠른 시운전 - 개괄적인 특징

쉽고 빠른 시운전
  • 안전 및 표준 제어 기능 - 물리적으로 혼합되어 있으나 논리적으로 분리됨
  • EN 13849-1의 PL e와 IEC 61508의 SIL 3뿐만 아니라 기타 국제 표준을 완벽하게 준수하도록 설계됨
  • 당사의 소프트웨어를 이용한 간편한 구성
  • 스위칭 시간 단축
  • 내온도성 모듈

안전 차단 스위칭을 통한 피드백 없는 통신

위험한 상황이 닥쳤을 때 차단 스위치를 사용하여 모터 같은 표준 출력 장치로 가는 전원 공급을 차단할 수 있습니다. 비상 정지 버튼 작동과 같은 잠재적으로 위험한 상황이 발생하는 경우, 전 플랜트 구역을 안전 차단하지만 다른 구역은 계속 작동할 수 있습니다.

PSSuniversal Assistant를 이용한 신속한 구성

"끌어다 놓기(drag and drop)"를 통한 신속하고 간단한 시스템 구조 구성: PSSuniversal Assistant는 이를 수행하기 위한 실용적인 구성 도구입니다. PSSuniversal Assistant는 무료로 제공됩니다. 관련 라이선스를 구매할 때 프로그래밍 기능에 사용할 수 있습니다.

안전 차단 스위칭을 통한 피드백 없는 통신

개별 산업 분야에 완벽하게 맞춤 가능

필츠 제품 범위: PSSuniversal 통신 모듈

자동화 시스템 PSS 4000의 PSSuniversal 통신 모듈

자동 제어 시스템 PSS 4000의 안전 및 표준 애플리케이션 실행을 위한 통신 모듈 PSSuniversal I/O입니다.
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 5층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 5층

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr