2025. 11. 6.

IO-Link Safety Master PDP67

최초의 TÜV 인증 IO-Link Safety Master

IO-Link 기술의 지속적인 발전으로 제어 레벨부터 안전 관련 센서 및 액추에이터의 통합까지 원활한 통신이 가능합니다. 다용도 장치인 필츠의 IO-Link Safety Master PDP67IO-Link 및 IO-Link Safety, 안전 입력 및 출력 신호, 표준 신호를 포함해 다양한 장치를 연결할 수 있는 광범위한 옵션을 제공합니다. 이 장치는 또한 기능 안전 분야의 안전 통신 옵션을 추가하여 기존 IO-Link Master의 기능도 확장합니다. IO-Link Safety Master는 상위 레벨 안전 컨트롤러에 대한 분산형 인터페이스로, 현장 레벨까지 점대점 연결을 지원합니다. 이 모듈은 또한 구성 가능한 포트를 제공하여 안전 입력 및 출력 신호를 처리할 수 있습니다.

제품 사진, IO-Link Safety Master

한 눈에 보는 장점:

  • IO-Link, IO-Link Safety, 안전 입력 및 출력 신호, 표준 신호, OSSD에 대한 적절한 연결로 최대 유연성 확보
  • 범용으로 구성 가능한 안전 입력/출력
  • 안전 관련 디지털 필드 장치의 분산 설치
  • 견고한 컴팩트 하우징을 사용하므로 어느 곳에나 설치 가능
  • 방수방진 등급 IP67 / IP69K까지 사용 가능
  • 표준화된 M12 플러그인 연결을 사용한 플러그-앤-플레이로 배선 작업 감소
  • 성능이 입증된 필츠 도구를 이용한 간단한 구성
  • 신속한 고장 진단을 위한 통합 웹 서버

특징:

  • IO-Link Safety 포트 4개
  • 포트 4개, 각각 2개의 구성 가능한 디지털 안전 입력 또는 출력 포함
  • Profinet / Profisafe 장치
  • 인터페이스: M12, 5핀 포트
  • 방수방진 등급: IP67/ IP69K
  • 하우징: 다이캐스트 아연
  • 주변 온도: -30 °C ~ +70 °C
  • 기능 안전: PLe / SIL3
  • 최고 5,000m 높이의 현장에도 적용 가능

필츠 IO-Link Safety 시스템

전체 IO-Link Safety 시스템 그래픽

IO-Link-Safety Master외에도 필츠는 마스터, 안전 센서 등의 필드 장치, 적절한 케이블 및 구성 도구 등으로 구성된 IO-Link Safety용 범용 시스템도 제공합니다. 이 완전한 패키지는 IO-Link Safety 기술을 공장 및 기계류에 쉽게 통합할 수 있도록 해줍니다. 따라서 필츠는 안전하고 신뢰할 수 있는 완전한 원스톱 솔루션을 공급합니다.

IO-Link Safety – 필드 레벨까지 안전한 통신

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?