2D 레이저 스캐너를 이용한 구역 모니터링

2D 레이저 스캐너의 다양한 적용 분야와 옵션들에 대해 알아보십시오!

2D 레이저 스캐너를 이용한 구역 모니터링

위험 구역 보호 혹은 접근 감시등, 2D 레이저 스캐너는 고객의 안전 요구사항을 유연하게 충족하는 솔루션을 제공합니다. 경고 및 보호 구역을 자유롭게 구성하고 구조적 조건에 맞게 유연하게 조정할 수 있으므로, 광범위한 응용 분야에 통합하기에 적합합니다.

현재 안전 레이저 스캐너는 어떤 역할을 수행할 수 있을까요? 주요 응용 분야에 대한 최신 정보를 읽어보십시오.

위험 구역에 대한 고정식 안전가드

인간과 기계 간의 상호 작용이 있는 응용 분야에서는 안전 솔루션에 대한 의존도가 높습니다. 2D 레이저 스캐너는 사람이 위험 동작 지역에 접근할 때 이를 감지하여 그 동작을 안전하게 중단시킵니다. 보호 및 경고 필드를 유연하게 구성하고, 구조적 조건에 맞게 변경할 수 있습니다. 누군가가 경고 구역에 들어가면, 위험 동작에 제동이 가해집니다. 사람이 보호 구역에 도달하면 위험 동작이 중지됩니다.

 

고객이 얻는 혜택

  • 응용 분야에 쉽게 통합: 구조적 조건의 조정을 포함하여 보호 및 경고 구역을 자유롭게 구성 가능

자동화 운송 차량 보호

무인 운반 차량 시스템(AGV)에는 사람이나 물체를 보호하기 위해 안정적인 안전가드가 필요합니다. 소형 디자인 덕분에, 2D 레이저 스캐너는 AGV에 통합하기에 안성맞춤입니다. 이를 통해 차량이 지나가는 경로에 있는 모든 물체를 감지할 수 있습니다. 그 결과 AGV의 이동 경로에 있는 고정식 안전장치에 비해 훨씬 큰 이점을 제공합니다. 고속으로 인해 더 긴 제동 거리가 필요한 상황에서도 안전 레이저 스캐너는 생산성을 저해하지 않으면서 최대의 안전을 보장합니다.

고객이 얻는 혜택

  • 불필요한 가동 중지 없음: 속도를 모니터링하여 보호 구역을 유연하게 변경

후방 침입

특히, 가시성이 떨어지는 위험 구역과 로봇 응용 분야에서는 신뢰할 수 있는 안전이 필수입니다. 위험 구역의 입구에 있는 안전 게이트 스위치 또는 라이트 그리드와 더불어 후방 침입에 대한 보호가 필요합니다. 2D 레이저 스캐너는 사람이 위험 구역 안에 있을 때 이를 탐지합니다. 보호 구역 내에 사람이 있는 동안 위험 동작이 재시작되는 것을 방지합니다.

고객이 얻는 혜택

  • 두 가지 과제를 동시에 해결: 위험 구역 보호 및 재시작 모니터링

접근 보호

광범위한 응용 분야에서 위험 구역으로의 접근을 막으려면 유연한 솔루션이 필요합니다. 2D 레이저 스캐너는 접근을 제한하고 사람들이 들어가는 것을 방지하는 데 이상적일 뿐만 아니라, 자재의 공급과 배출이 동시에 이루어지는 응용 분야에도 적합합니다. 또한, 추가 센서를 통해 사람과 자재를 구분할 수 있습니다. 승인된 자재 형태가 감지되면, 안전 레이저 스캐너는 보호 구역을 전환합니다. 그러면 그 때 자재가 통과할 수 있습니다. 사람이 보호 구역에 들어가면, 접근이 차단된 상태로 유지되고 위험 동작은 정지됩니다.

고객이 얻는 혜택

  • 사람과 자재를 구분하여 자재의 안전한 공급 및 배출 지원

필츠 제품 범위: 2D 레이저 스캐너

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390