안전 레이저 스캐너 PSENscan

생산 영역 모니터링 - 직렬 연결 포함!

제품 그림, PSENscan

안전 레이저 스캐너 PSENscan은 275°의 감지 각도와 최대 5.5m의 작동 거리로 2D 영역 모니터링을 수행합니다. 경고 및 보호 구역을 자유롭게 구성하고 구조적 조건에 맞게 탄력적으로 조정할 수 있으므로, 안전 레이저 스캐너는 다양한 적용 분야에서 통합 적용되기에 매우 적합합니다. 특히 고정식 및 이동식 영역 보호접근 모니터링과 같은 안전 기능의 경우 안전 레이저 스캐너 PSENscan을 사용하세요.

안전 레이저 스캐너 PSENscan의 작동에 필요한 모든 파라미터를 쉽고 빠르게 구성하는 데에는 PSENscan Configurator가 적합합니다! 소형 컨트롤러 PNOZmulti 또는 컨트롤러 PSSuniversal와 함께 사용할 경우, 포괄적이고 경제적인 원스톱 솔루션을 확보할 수 있습니다.

위험 구역에 대한 최적의 보호 - 안전 레이저 스캐너

위험 구역에 대한 고정식 안전 가딩

위험 구역에 대한 고정식 안전 가딩

안전 레이저 스캐너 PSENscan은 위험한 동작이 있는 곳에 사람이 접근하면 감지합니다. 누군가가 경고 구역에 접근하면 제어된 방식으로 위험한 동작에 제동을 겁니다. 보호 필드에 접근하면 동작이 완전히 정지됩니다.

동영상: 위험 구역에 대한 안전 가딩

후방 접근 보호

후방 접근 보호

위험 구역의 안쪽을 보기 어려운 곳에서, 안전 레이저 스캐너 PSENscan은 접근자의 현재 위치를 탐지합니다. 따라서 위험한 동작이 다시 시작되지 않도록 방지합니다.

동영상: 후방 접근 보호

접근 가딩

접근 가딩

안전 레이저 스캐너 PSENscan은 위험 구역 진입 지점에 들어가는 사람에게 최적의 보호 기능을 제공합니다. 통합된 뮤팅 입력 덕분에, 자재가 안팎으로 동시에 출납되는 현장에도 적합합니다.

동영상: 접근 가딩

한 눈에 모두 보기 - 안전 레이저 스캐너 PSENscan의 이점

  • 컴팩트 하우징 및 보호 필드와 경고 필드의 자유로운 구성을 통해 쉽게 통합 가능
  • 최대 세 곳의 안전 구역 동시 모니터링 및 최대 70가지의 교체 구성 설정 가능
  • 최대 4개의 스캐너를 직렬로 연결 가능
  • 정보를 직접 수신할 수 있는 통합형 작동 디스플레이
제품 그림, PSENscan 클로즈업
직렬로 연결된 PSENscan

안전 레이저 스캐너 PSENscan 직렬 연결

  • 마스터-인코더 버전 덕분에 배선 작업 감소
  • 30, 40, 50, 70, 150mm의 높은 분해능으로 간단하고 유연하게 조작 가능
  • 교체 가능한 헤드 및 메모리 모듈과 같은 다양한 액세서리로 가용성 향상
  • -10~+50°C의 주변 온도 범위에서 사용 가능하므로 다양한 어플리케이션에 적합

안전 레이저 스캐너의 특징

  • EN/IEC 61496- 1(Type 3), EN ISO 13849- 1(PL d/Cat. 3) 및 IEC 61508(SIL 2) 준수 및 인증
  • 감지 각도: 275도
  • 작동 범위: 3m 및 5.5m 안전 구역, 40m 경고 구역:
  • 반응 시간: 62ms
  • 방수 방진 등급: IP65
  • PSENscan Configurator로 간단히 구성
  • Light, Master 및 Subscriber 버전에 따라 기능 추가 가능: 뮤팅, EDM, 오버라이드
  • Master 버전의 추가 기능: EN ISO 61496-3에 따른 재시작, 수직 어플리케이션
안전 레이저 스캐너의 감지 각도

고객의 어플리케이션에 맞는 탄력적인 솔루션

안전 레이저 스캐너 PSENscan으로 현장의 생산 영역 모니터링 – 개별 장치, 연결된 장치, 장치 교체 시
최대 세 곳의 안전 구역을 모니터링할 수 있습니다.

업종별 안전 레이저 스캐너 사용

최대 3곳의 안전 영역 모니터링

최대 세 곳의 안전 구역을 동시에 모니터링

PSENscan을 이용해 최대 세 곳의 안전 구역을 동시에 독립적으로 모니터링할 수 있습니다. 따라서 사람이 진입한 공장 구역만 작동을 멈추게 됩니다. 그 결과, 공장에서 안전거리를 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 최적의 안전을 확보함과 더불어 생산성이 향상되고 공장의 인간 친화성이 높아집니다.

코딩으로

코딩으로 "간섭에서 자유로운 환경" 보장

직렬 연결되지 않은 두 개의 안전 레이저 스캐너는 코딩 덕분에 서로 근접해 있더라도 간섭 없이 탄력적으로 작동할 수 있습니다. 이에 따라 공장과 기계류의 가용성이 향상되고 생산 시간이 단축됩니다.

빠른 교체로 인한 고가용성

빠른 교체에 따른 가용성 향상

안전 레이저 스캐너 PSENscan은 교체형 메모리 모듈로 되어 있습니다. 장치가 손상되거나 다른 레이저 스캐너(동일 모델)를 사용하는 경우, 구성이 새 장치로 간편하게 전송됩니다.

무인 운반차 시스템 AGVS 안전 가딩

자세한 정보

필츠 제품군: 안전 레이저 스캐너

안전 레이저 스캐너 PSENscan

안전 레이저 스캐너 PSENscan은 275°의 감지 각도와 최대 5.5m의 작동 거리로 2D 영역 모니터링을 수행합니다.

PSENscan 액세서리

안전 레이저 스캐너 PSENscan에 완벽하게 맞춤: 쉽고 빠른 설치를 위한 호환 액세서리.
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

필츠코리아 세일즈 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr