안전 토크 차단(STO)

이 기능은 "비제어 정지"라고도 하며 머신 액추에이터에 공급되는 전원을 즉각 차단합니다.  

전원 절연 장치가 작동하면 이 정지 기능이 자동적으로 가동됩니다. 이 기능이 작동하면 모터는 비제어 방식으로 정지되므로 실제로는 바람직하지 않습니다. 이러한 이유로 이 기능은 대개 안전 기능(SS1)과 조합하여 사용되거나 안전 리스타트 인터록으로 사용됩니다.

안전 모션 모니터링에 대한 자세한 정보는 다음 필츠 어플리케이션 페이지에서 확인할 수 있습니다:

안전 모션 모니터링

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?