뮤팅

뮤팅이란 작동 중인 광전자식 보호 장치(라이트 커튼, 라이트 배리어 또는 레이저 스캐너)를 일시적으로 안전하게 자동 정지(사일런싱 또는 디밍)하는 것을 의미합니다. 이를 통해 예를 들어 자재를 위험 구역 안팎으로 운반할 수 있습니다(연속 뮤팅도 가능하며 이를 블랭킹이라고 함). 뮤팅 주기는 네 단계로 구성되며 뮤팅 램프를 통해 식별할 수 있어야 합니다.

자재가 보호 구역을 통해 운반되고 있을 때만 뮤팅 컨트롤러가 뮤팅 주기를 시작하도록 특수 센서가 사용됩니다. 사람이 뮤팅 센서를 작동시키지 못하도록 센서를 배치해야 합니다. 보호 구역에 사람이 접근하는 경우 잠재적으로 위험할 수 있는 동작이 즉시 차단됩니다.

센서 배치

뮤팅 센서를 배치할 때는 순차 뮤팅과 교차 뮤팅이 구별됩니다.

  • 순차 배치에서는 여러 개의 센서를 연속적으로 연결합니다. 연결된 센서들은 특정한 순서에 따라 순차적으로 작동하거나 중단되어야 합니다.
  • 교차 뮤팅으로 두 센서를 배치하면 명칭 그대로 순서가 교차됩니다. 뮤팅 주기를 시작하려면 두 센서가 동시에 작동되어야 합니다.

뮤팅 적용 분야

이 방식이 일반적으로 사용되는 분야는 자동차 산업, 팔레타이징 및 음료수 분배기, 석재 제품(콘크리트 블록, 타일 등) 제조 등입니다.

 

다양한 뮤팅 기능

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?