Modbus

Modbus 프로토콜은 마스터/슬레이브 또는 클라이언트/서버 구조로 된 통신 프로토콜입니다. 이것은 프로그래머블 로직 컨트롤러 간의 통신을 위해 1979년에 Gould-Modicon이 개발한 개방형 프로토콜입니다.
Modbus TCP 버전은 2007년 이후 IEC 61158 표준의 일부가 되었습니다.


Modbus 네트워크의 구조

Modbus 프로토콜은 원래 장치 간 시리얼 커뮤니케이션 용으로 개발된 것입니다. 한 Modbus 네트워크에 한 개의 마스터와 여러 개의 슬레이브를 연결할 수 있습니다.
세 가지 작동 모드로 구분됩니다.

  • Modbus ASCII
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP

각 구독자는 고유의 주소를 갖게 되며, 주소 0은 브로드캐스트 용으로 예약되어 있습니다. 구독자는 버스를 통해 메시지를 전송합니다.


다음 제품 그룹이 Modbus 인터페이스를 포함하고 있습니다.

구성 가능한 안전 시스템 PNOZmulti - 통신 모듈

구성 가능한 소형 제어 시스템 PNOZmulti Mini - 통신 모듈

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2 - 통신 모듈

제어 시스템 PSSuniversal PLC 및 PSSuniversal multi

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?