EtherCAT

EtherCAT은 자동화 기술에서 하드/소프트 실시간 요구조건 모두를 만족시키는 실시간 이더넷입니다. 이 프로토콜은 IEC 표준 IEC61158 및 IEC61784와 ISO 15745-4에서 발표되었습니다. 개발의 주요 초점은 정밀한 동기화를 위한 낮은 지터 및 짧은 사이클 타임에 맞춰졌습니다.


EtherCAT 장치 클래스

EtherCAT은 데이터 교환을 위해 마스터-슬레이브 모델을 사용합니다. 마스터는 슬레이브에 출력 데이터를 전송합니다. 슬레이브는 마스터에 입력 데이터를 제공합니다. EtherCAT 네트워크는 일반적으로 하나의 마스터와 여러 개의 슬레이브로 구성됩니다.
범위
EtherCAT은 고속 애플리케이션에 특히 적합합니다. 전형적인 애플리케이션으로는 포장 기계, 인젝션 몰딩 기계, CNC 가공 센터 등이 있습니다.


다음 제품 그룹이 EtherCAT 인터페이스를 포함하고 있습니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드