물류 또는 생산 환경에서 효율적인 프로세스를 보장하려면 가동 중단을 예방해야 합니다. 필츠는 무인 운반차(AGV) 및 무인 운반차 시스템(AGVS) 등 자율 주행 차량을 위한 개별 안전 솔루션 개발 파트너로서 제조업체를 지원합니다.
업계에서 다년간 경험을 쌓은 필츠는 안전 구성요소와 완전한 솔루션 외에도 뛰어난 컨설팅 역량으로 귀사의 프로젝트를 구현하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
물류 또는 생산 환경에서 효율적인 프로세스를 보장하려면 가동 중단을 예방해야 합니다. 필츠는 무인 운반차(AGV) 및 무인 운반차 시스템(AGVS) 등 자율 주행 차량을 위한 개별 안전 솔루션 개발 파트너로서 제조업체를 지원합니다.
업계에서 다년간 경험을 쌓은 필츠는 안전 구성요소와 완전한 솔루션 외에도 뛰어난 컨설팅 역량으로 귀사의 프로젝트를 구현하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
무인 운반차(AGV) 또는 무인 운반차 시스템(AGVS)을 자동화할 때는 센서 기술, 제어 기술, 보안 시스템으로 이루어진 안전 구성요소와 전체 솔루션에 의지하는 것이 좋습니다. 이를 통해 AGVS에 대한 무단 접근을 방지할 수 있습니다. 물론 필츠의 솔루션이라면 효율성과 비용 절감 부분에 대해서도 타협할 필요가 없습니다. 필요한 경우 현장에서 직접 CE 승인을 받는 등 적절한 서비스를 제공해 ISO 3691-4 규격을 준수하면서 어플리케이션을 구현할 수 있게 보장해 드립니다. 따라서 제조업체 및 운영사로서 귀사는 즉각적인 안전과 보안이 보장되는 AGVS용 종합 패키지를 얻게 됩니다.
안전 레이저 스캐너 PSENscan을 통해 무인 운반차 시스템의 안전 가딩 및 생산 영역 모니터링이 가능해집니다. PSENscan은 차량의 진행 경로에 있는 사물을 탐지하여, 높은 속도에서도 생산성을 저해하지 않으면서 최대의 안전을 제공합니다. 최대 70개의 보호 구역을 설정하고, 코너를 돌거나 장애물 주변을 우회할 때 동적으로 보호 구역을 조정할 수 있습니다. 보호 구역은 레이저 스캐너에서 엔코더 입력을 직접 분석하여 조정합니다.
안전 레이저 스캐너 PSENscan에 대한 추가 정보
안전 레이저 스캐너 PSENscan은 위치 파악 및 주행을 위한 거리 데이터를 제공합니다. 이 데이터는 직접 C++ 라이브러리를 통해서 사용하거나 ROS 모듈로 사용할 수 있습니다. SLAM(Simultaneous Localisation and Mapping) 알고리즘에 이 데이터를 사용하세요. 그러면 운행을 위한 환경 지도가 생성되고 AGV 시스템은 장애물 등을 피할 수 있게 됩니다. 사용자는 생산 환경에서 모바일 어플리케이션을 동적으로 보다 안전하게 구현할 수 있습니다.
모바일 로봇 기술에 대한 백서에는 로봇 추적에 레이저 거리 데이터를 사용하는 방법에 대한 아주 많은 정보가 있습니다.
안전 레이저 스캐너 PSENscan, 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ, 제어 및 신호 장치 PITestop 및 PITsign은 서로 호환되는 구성요소로 이루어져 있어 비용 최적화된 솔루션을 보장합니다. SecurityBridge 방화벽은 작동 중에 모바일 플랫폼의 내부 IT 네트워크에 권한 없는 사람이 무단 접근하는 것을 방지합니다. 필츠는 안전 자동화뿐만 아니라 무인 운반차 시스템의 안전한 작동을 지원하는 포괄적인 서비스 패키지도 갖추고 있습니다.