소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator - 버전 및 업데이트

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator의 현재 및 이전 버전에 대한 모든 관련 정보.

PNOZmulti Configurator에 대한 최신 정보를 받아보세요.

이 페이지에서는 PNOZmulti Configurator 소프트웨어 도구의 버전들에 대한 최신 정보, 혁신 사항 및 지침을 확인할 수 있습니다.

어떤 기능이 추가되었는지, 그리고 향후 어떻게 더 효율적으로 구성할 수 있는지 알아보세요.

PNOZmulti Configurator 버전 11.7 - EtherCAT FSoE 관련 SRA 파라미터 지원 및 PNOZ m C0의 캐스케이딩 기능

  • EtherCAT FSoE를 위한 SRA 파라미터 지원

즉, 향후에는 SRA 파라미터를 독점적으로 지원하는 FSoE 서브 인스턴스도 FSoE 메인 인스턴스 PNOZmulti 2를 통해 연결할 수 있습니다. 이를 통해 안전한 통신을 위한 어플리케이션 범위를 넓히고 관련 장치를 통합할 때 더 큰 유연성을 제공할 수 있습니다.

FSoE 서브 인스턴스는 이러한 파라미터 설정의 CRC를 확인하여 파라미터 값이 일관되고 투명한 방식으로 동기화되었는지 확인합니다.

이점: 호환성 향상, 명확한 보안 테스트, 최신 FSoE 아키텍처에 대한 포괄적인 지원 도모.
SRA 구성을 FSoE 서브 인스턴스를 지원하는 데 사용할 수 있습니다. 이전에 사용 가능했던 모든 FSoE 모듈이 호환됩니다.

  • 베이스 유닛 PNOZ m C0의 캐스케이딩 기능

PNOZmulti 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C08개의 안전 입력과 4개의 안전 반도체 출력을 제공합니다. 새로운 기능: PNOZmulti Configurator에서 최대 6개의 안전 입력을 캐스케이딩 입력으로 구성할 수 있습니다. 이를 통해 기계 구역을 명확하게 체계화하거나 모듈형 공장 및 기계류를 유연하게 상호 연결할 수 있습니다.

캐스케이딩된 PNOZelog 장치를 사용하는 사용자의 경우, 이 새로운 기능으로 PNOZ m C0 입력에서 PNOZelog OSSD 출력을 평가하여 쉽게 장치를 교체할 수 있습니다.

캐스케이딩은 엔지니어링과 운영 측면에서 다음과 같은 실질적인 이점을 제공합니다.

  • 하드웨어 및 배선 작업 감소: 구성 요소와 케이블 수가 줄어 비용이 절감되고 구현이 빨라집니다.
  • 확장 가능한 구역 개념: 기계 모듈을 계층적으로 셋업하고 언제든지 확장할 수 있습니다.
  • 일관된 안전 로직: '전역 정지'가 모든 레벨의 개별 하위 구역까지 순서대로 전파됩니다.
필츠 시스템을 위한

버전 11.7에 대한 질문과 답변

이 맥락에서 CRC는 무엇을 의미하나요?

CRC는 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check)의 줄임말로, 전체 SRA 파라미터 세트의 체크섬(안전 관련 어플리케이션 파라미터)입니다. 이는 여러 장치가 정확히 동일한 안전 관련 파라미터로 작동하고 있다는 명확한 증거가 됩니다.

SRA 파라미터의 CRC는 어떤 용도로 사용되나요?

CRC는 모든 참여 장치가 동일한 SRA 상태를 갖도록 보장하는 데 사용됩니다. 장치 간의 안전한 연결은 CRC가 일치하는 경우에만 설정됩니다.

어떤 장치에 SRA 파라미터 세트가 있나요?

  • EtherCAT 메인 디바이스(예: IndustrialPI)
  • FSoE 메인 인스턴스(예: PNOZmulti 2)

두 장치 모두 논리적으로 동일해야 하는 자체 SRA 파라미터 세트가 있습니다.

시스템이 개별 SRA 파라미터를 직접 비교하나요?

아니요. FSoE 서브 인스턴스각 개별 파라미터를 비교하지 않습니다. 전체 파라미터 세트에 대한 CRC만 비교합니다. 이렇게 하면 비교가 쉬워지고 불일치의 위험이 줄어듭니다.

CRC는 EtherCAT 메인 디바이스에서 FSoE 메인 인스턴스로 어떻게 전달되나요? EtherCAT 메인 디바이스의 CRC에는 다음이 수행됩니다.

EtherCAT 메인 디바이스의 CRC에는 다음이 수행됩니다.

  • 읽어서
  • PNOZmulti Configurator의 파라미터 페이지로 수동 전송.

안전 연결은 언제 설정되나요?

다음과 같은 경우에만 안전한 연결이 설정됩니다:

  • EtherCAT 메인 디바이스의 CRC
  • 그리고 FSoE 메인 인스턴스의 CRC

가 정확히 일치하는 경우.

일치하는 CRC는 실제로 무엇을 의미하나요?

동일한 CRC는 다음을 의미합니다.

  • SRA 파라미터 세트가 동일합니다.
  • 안전 관련 설정에 불일치가 없습니다.
  • 허용되는 안전한 통신에 대한 요구사항을 충족합니다.

CRC가 일치하지 않으면 어떻게 되나요?

CRC가 다른 경우:

  • 시스템은 다양한 SRA 상태를 가정합니다.
  • 안전 연결이 설정되지 않은 경우
  • 안전 관련 통신이 비활성화 상태로 유지되는 경우

CRC 비교는 왜 안전과 관련되어 있나요?

CRC 비교 기능은

  • 더 이상 사용되지 않거나,
  • 결함이 있거나,
  • 의도치 않게 변경된

안전 파라미터를 가진 장치가 서로 통신하는 것을 막습니다. 이러한 특성 때문에 CRC 비교는 기능 안전의 핵심 구성 요소입니다.

Safe Ethernet Connection 및 필츠 클라우드에 PNOZmulti 프로젝트 저장 – PNOZmulti Configurator 버전 11.6부터

자동화 시스템 PSS 4000소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 베이스 유닛 PNOZ m B1 / PNOZ m B1 Burner 간에 비트 레벨에서 안전 데이터 연결을 구성할 수 있습니다(두 컨트롤러를 하나의 시스템 아키텍처에서 사용할 경우). Safe Ethernet Connection 소프트웨어 블록을 사용하여 이전에는 별개였던 "세상"을 이더넷으로 안전하게 연결할 수 있습니다. 이 용도를 위해 “FS_SafeEthernet_Connection 2” Failsafe 블록을 소프트웨어 플랫폼 PAS4000에서 사용할 수 있으며, “Safe Ethernet Connection Status” 블록은 PNOZmulti Configurator에서 사용할 수 있습니다. 두 블록의 경우, 교환되는 데이터는 각각의 사용자 프로그램에 간단하게 저장됩니다 - 더 이상의 구성은 필요하지 않습니다 귀사의 공장에 대한 투자도 보호됩니다 - 전혀 다른 시스템으로 완전히 변환할 필요가 없습니다.

고객의 혜택:

  • 시스템을 변경하지 않고 기존 공장 확장 가능 – PNOZmulti와 PSS 4000은 서로 간에 안전하게 통신할 수 있습니다.
  • 기존 구성 요소를 재사용하여 투자 보호.
  • 추가 배선 불필요 – 소프트웨어 블록을 통한 안전한 연결
  • 두 시스템 간에 안전한 연결을 쉽게 구성 가능
  • 두 시스템 모두에 전체 진단 기능 탑재

버전 11.6의 또 다른 특징은 프로젝트를 Myzel Lifecycle Platform(MLP)의 클라우드에 저장하는 기능입니다. 모든 PNOZmulti 2 프로젝트 데이터가 동시에 중앙에 저장되며, 언제든지 저장소에서 불러올 수 있습니다. 필츠의 이 새 클라우드 솔루션을 활용 시 현재 PNOZmulti 2 프로젝트의 수행 기간이 단축되고 문서화가 간편해집니다.

전자식 접근 권한 시스템 PITreader의 장치가 최대 6대까지(이전에는 4대) 베이스 유닛 PNOZ m B1 및 PNOZ m B1 burner에서 지원됩니다 - 보다 유연한 접근 권한 관리를 위해 하나의 간단한 인에이블 장치부터 개별 코드가 있는 복잡한 권한 매트릭스까지 지원.

 

안전한 이더넷 연결 및 데이터 교환을 보여주는 PNOZmulti 2 및 PSS 4000

모든 PNOZmulti 2 베이스 유닛은 안전합니다 – 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 11.5부터

기계류 규정 2023/1230(MR)의 적용은 2027년 1월 20일부터 의무사항이 됩니다. 기계류 규정의 한 요구사항에서는 산업 보안이 기계류 안전을 위한 의무 요소라고 언급합니다. 이 요구사항을 충족하기 위해, 사용자 관리 및 접근 관리와 같은 보안 기능을 PNOZmulti 2 베이스 유닛에 설치하여 장치를 무단 접근으로부터 보호해 왔습니다. PNOZmulti Configurator를 통해 베이스 유닛에 접근하거나 변경 작업을 수행하려면 사용자는 자신의 액세스 데이터를 사용하여 사용자 인증을 해야 합니다. 또한 상위 레벨 비밀번호 정책을 정의하여 PNOZmulti 프로젝트 생성 시 비밀번호를 지정할 때 이 정책을 적용해 왔습니다. 프로젝트에 접근하기 위한 로그인 시도 수에 제한을 둠으로써 연속적으로 로그인에 실패할 경우 사용자 계정이 잠기도록 보호하고 있습니다. 이를 통해 장치를 보호하고 임의 조작을 방지하게 됩니다.

이 소프트웨어 도구의 또 다른 혁신은 안전 필드버스 모듈 PNOZ m EF EtherCAT FSoE와 관련이 있습니다:

표준 EtherCAT 필드버스 모듈 PNOZ m ES EtherCAT에서 안전 FSoE 필드버스 모듈로 전환하려는 경우, 장치 교체 시 생성한 구성이 마이그레이션 기능을 통해 새 장치로 이전됩니다. 따라서 전환 작업은 사용자 친화적이고 노력이 많이 들지 않으며 소프트웨어 도구를 몇 번 클릭하기만 하면 됩니다. FSoE를 사용한다는 것은 필드버스 레벨에서 “단일 케이블 솔루션”으로 안전한 플랜트 구조를 구현할 수 있음을 의미합니다. 그 결과, 기계의 안전이 보장되고 가용성과 신뢰성이 높아집니다.

고객 어플리케이션을 위한 이점:

  • 라이선스 비용 없이 소프트웨어 도구를 사용할 수 있습니다.
흰색 배경에 추출된 다양한 크기의 모듈형 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator 소프트웨어 – 버전 11.4의 새로운 기능

소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator를 이용해 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 하드웨어 및 안전 회로를 구성할 수 있습니다. 기존 안전 프로그램은 사용 편의성이 이미 입증되었습니다.

버전 11.4에는 다음과 같은 새로운 기능이 포함됩니다.

  • 하드웨어:

PNOZmulti 2에 연결되는 방수방진 등급 IP67의 분산형 입력/출력 모듈은 8개의 안전 입력과 4개의 안전 반도체 출력을 갖추었으며, 4개의 5핀 M12 암 커넥터를 통해 주변 장치를 직접 연결할 수 있습니다. 최대 64개의 센서 또는 액추에이터를 현장에서 원활하게 모니터링할 수 있습니다. 간소화된 배선으로 시운전 비용이 절감됩니다. 스테인리스 스틸 나사 연결 버전은 식품 산업 등에서 사용할 수 있습니다.

  • 새로운 ESI 파일:

보안 Safety over EtherCAT 모듈 PNOZ m EF EtherCAT FSoE 버전 102가 소프트웨어 도구에 통합되었습니다. FSoE를 사용하면 필드버스 수준에서 "단일 케이블 솔루션"으로 안전 플랜트 구조 구현이 가능합니다.

  • 모션 모니터링 모듈:

주파수 필터링을 설정하여 단기간의 비정상 주파수 신호나 EMC 간섭을 억제할 수 있습니다.

  • 보안 기능:

베이스 유닛 PNOZ m B1은 사용자 관리를 통해 무단 접근을 방지합니다. PNOZmulti Configurator를 통해 장치에 접근하거나 특정한 작업을 수행하려면 액세스 데이터를 사용하여 사용자 인증을 해야 합니다. PNOZmulti 2를 사용하면 안전성뿐 아니라 보안성도 보장됩니다!

 

태블릿에 표시된 소프트웨어

PNOZmulti Configurator 소프트웨어 – 버전 11.3의 새로운 기능

PSENscan을 위한 레이저 스캐너 펑션 블록, AGVS를 위한 모션 모니터링

소프트웨어 버전 11.3.0부터는 새로운 블록이 다음과 같은 안전하고 유연한 모니터링 기능을 제공합니다.

  • 레이저 스캐너 PSENscan:

2D 구역을 모니터링하는 데 사용되는 안전 레이저 스캐너 PSENscan과 함께 구역 선택 기능 블록을 사용하면 고정식 및 이동식 위험 구역의 안전 보호를 위한 생산적인 솔루션을 구현할 수 있습니다. 이러한 방식으로 예를 들어, 개방형 로봇 셀을 안전하게 모니터링하거나 물류 또는 생산 환경에서 효율적인 프로세스를 보장할 수 있습니다.

  • 무인 운반차 시스템(AGVS):
  • 예를 들어, 안전한 동기화 모니터링을 위한 모션 모니터링 소프트웨어 블록과 안전한 위치 모니터링을 위한 기타 세 가지 소프트웨어 블록(안전 위치 비교, 안전 위치 범위, 안전 위치 모니터링)을 무인 운반차 시스템(AGVS)을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 이들은 안전 모션 모니터링 모듈 PNOZmulti 2와 함께 사용됩니다.
  • 안전 동기화 모니터링두 개의 축을 비교하여 속도가 더 빠른지, 더 느린지, 동일한지 여부를 확인할 수 있습니다. 허용 범위를 소프트웨어 도구에서 정의할 수 있어 보다 유연한 적용이 가능합니다. PNOZ m EF 2MM은 이와 관련하여 추천되는 모듈입니다. 두 축의 동기화 과정에서 발생하는 이상을 안전하게 감지하여 작업자와 기계를 보호합니다. 또한 동기 축에서의 동기 운전을 모니터링할 수도 있습니다. 안전 경로 감지 기능은 AGVS에서 구동 축 두 개를 모니터링 및 비교하여 구현됩니다.
  • 안전 위치 모니터링 사용 시 축의 위치와 위치 범위를 모니터링할 수 있습니다. 모듈 PNOZ m EF 1MM/2MM/1MM 2DO가 이러한 용도로 사용될 수 있습니다. 조향 축과 축의 현재 위치는 영점 감지를 위한 레퍼런스 마커를 설정하여 안전하게 모니터링할 수 있습니다.

하드웨어 – 완벽한 어플리케이션 맞춤 구성:

  • 입력 모듈 PNOZ m ES 16DI에는 16개의 디지털 입력이 있으며 표준 어플리케이션을 모니터링합니다.
  • 통신 모듈 PNOZ m EF EtherCAT FSoE는 베이스 유닛 PNOZ m B1과 함께 Safety over EtherCAT을 통한 안전한 데이터 전송을 지원합니다. PNOZmulti 2는 FSoE 마스터, FSoE 슬레이브 또는 EtherCAT 슬레이브로 사용 가능합니다.
  • 분산형 입출력 모듈 PDP67 F 10DI4DO (VA)는 연결된 센서의 신호를 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 전달합니다. 새로운 기능인 PDP67의 안전 반도체 출력 4개를 사용하면 모듈형 안전 게이트 시스템 PSENmlock과 같은 안전 센서 기술을 케이블을 이용해 PNOZmulti 2에 직접 연결할 수 있습니다. 방수방진 등급 IP67을 충족하는 최대 4개의 모듈을 링크 모듈 PNOZ m EF PDP-Link를 이용해 PNOZmulti 2에 연결할 수 있습니다. 이런 방법으로 PDP67 모듈당 최대 4개의 안전 센서(최대 총 64개 센서)를 현장에서 유연하게 모니터링할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 나사 연결 버전은 식품 산업 등에서 사용할 수 있습니다. M12 플러그인 커넥터, 링크 센서 및 액추에이터를 빠르고 쉽게 PDP67 모듈에 연결할 수 있습니다. 복잡한 배선 작업은 필요하지 않습니다. 따라서 모듈형 생산 공장을 확장 및 시운전할 때 비용이 절감됩니다.

적용 이점:

  • 모듈 프로그램 구성을 통한 유연성 극대화
  • 레이저 스캐너 PSENscan을 사용하여 고정식 및 이동식 위험 구역의 안전을 보호하는 안전 솔루션
  • 무인 운반차 시스템(AGVS)의 안전 모니터링을 위한 모션 모니터링 안전 기능의 파라미터는 소프트웨어를 통해 쉽게 설정
  • 라이선스 비용 없이 소프트웨어 도구 사용 가능

PNOZmulti Configurator 소프트웨어 – 버전 11.2의 새로운 기능

다음은 버전 11.2.0의 새로운 기능입니다.

  • Key-in-pocket 솔루션:

유지보수 작업 시 안전을 확보하고 무단 재시동을 방지하기 위해 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 판독기 유닛 PITreader를 RFID 기술과 결합하여 사용하세요. 이 소프트웨어 도구의 새로운 세 가지 기능 요소를 사용하여 공장 및 기계류에 대한 안전 접근 및 재시동 관리 기능을 구현할 수 있습니다. 로그인된 모든 키는 사용자 프로그램에 있는 목록에 저장됩니다. 모든 키가 로그아웃될 때까지는 기계를 재시동할 수 없습니다. 공장에 들어가거나 공장을 떠날 때 PITreader에 키를 남겨두는 것이 허용되지 않으므로 임의 조작을 방지할 수 있습니다. 사각지대 요소가 있는 경우, 재시동 전에 보이지 않는 공장 구역을 반드시 검사할 것을 요구합니다. 이 방법으로 공장 및 기계류의 정비 작업 안전을 유연하게 보호할 수 있습니다. 작업자는 어느 도어에서든 로그인 및 로그아웃할 수 있어 대규모 공장일수록 시간 절약 효과가 극대화됩니다.

  • 보안 키가 탑재된 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0:

예정된 새로운 기계류 규정(기계류 지침 후속 규정)에서는 장치 데이터에 대한 접근을 막는 보안 메커니즘을 요구합니다. 보안 기능은 이미 PNOZ m C0에 탑재되어 있습니다. PNOZmulti 2는 미래를 대비한 준비가 되어 있습니다.

  • 아날로그 값의 안전한 모니터링:

모듈 프로그램 구성을 위해 두 가지 새 기능 요소가 안전 아날로그 입력 모듈 PNOZ m EF 4AI에 제공됩니다. 차별화 요소는 특정 기간에 걸친 아날로그 값의 변화를 감지합니다. 값이 미리 설정된 상한, 하한 범위 안에서 변화를 모니터링하기 위해 “램프” 요소를 사용합니다. 설정된 상·하한 허용 오차 범위를 벗어날 경우 PNOZmulti 2가 자동으로 적절한 수정 조치를 실행합니다. 충진량, 온도, 압력, 속도 등 어떤 값을 모니터링하든, 공정은 안전하게 유지됩니다.

  • 베이스 유닛 PNOZ m B1에 최대 84개의 표준 출력 연결 가능:

베이스 유닛 PNOZ m B1에  출력 모듈 PNOZ m ES 14 DO를 최대 6개까지 연결할 수 있습니다. 따라서 표시등, 신호등, 발광 푸시버튼 및 기타 많은 표준 작업을 적은 비용으로 구현할 수 있습니다.

소프트웨어 도구 버전 10.14, 장기 지원 버전

  • PNOZmulti Classic 및 PNOZmulti Mini 제품군의 하드웨어 포함
  • 해당 버전의 사용으로 PNOZmulti Classic 또는 Mini* 프로젝트를 PNOZmulti 2로 호환 가능
  • PNOZmulti Classic/Mini 프로젝트 열기 및 수정 가능
  • 기존 라이선스 키 사용 가능

지금 다운로드하세요! PNOZmulti Configurator 버전 10.14

*PNOZmulti Classic 및 PNOZmulti Mini 제품군은 2024년 12월 31일자로 단종되었습니다.

단종에 대한 상세 정보

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드