보도 자료
- 필츠 - 2022년 하노버 산업박람회 9번 홀 D17 부스 - 필츠와 함께 하는 ‘자동화 혁신’
- 2021 회계년도: 필츠 그룹은 기록적인 매출을 달성했으며, 위기를 통해 시험을 겪고 단단해져 향후의 발전을 위한 확고한 입지를 다졌다고 판단하고 있습니다. 필츠는 성장을 위한 여정 중에 있습니다.
- 필츠의 새로운 CEFS 자격 – 국제 공인 기능 안전 전문가 - 기능 안전 분야에 적합
- 새로운 원격 I/O 모듈 PDP67 PN은 제어 캐비닛과 창고 공간을 절약합니다 - 유연한 분산형 자동화 - 안전 기능 포함
- TÜV Süd는 IEC 62443-4-1에 따라 필츠 제품 개발 프로세스를 인증했습니다. 즉, 필츠의 개발 프로세스는 안전성과 보안성을 인증 받았습니다.
- 필츠는 패키징 부문에서 판지 공급을 안전하게 모니터링하는 TÜV-SÜD 인증 솔루션을 제공하여 판지 공급을 효율적으로 보호합니다.
추가 콘텐츠
- 기본 정보: myPNOZ - 차세대 모듈형 안전 릴레이 - 맞춤 안전
- 기본 정보: PSENradar, PSENscan, PSENopt II - 생산성 향상을 위한 안전한 레이더 시스템 및 광 센서 기술 - 고정 및 이동 어플리케이션을 위한 전방위적 보호
- 기본 정보: 광전자식 제품 및 솔루션은 유형 등급 및 모든 보호 요구사항을 충족해야 합니다 - 최적의 배리어 프리 안전
- 기본 정보: 가드의 핵심 장점은 안전성 외에도 효율성, 경제성 그리고 디지털화가 있습니다 - 안전 게이트 관리 4.0
- 기본 정보: PNOZmulti 2 - 효율적이고 유연한 자동화 프로젝트를 위한 고성능 소형 컨트롤러 - 안전을 위한 국제 규격
- 기본 정보: 미래형 공장을 위한 모듈형 진단 솔루션 - 언제 어디서나 가능한 스마트 진단
- 회사 프로필