오스트필데른, 2026. 8. 4.

철도의 안전한 디지털화: 필츠, InnoTrans에서 검증된 어플리케이션을 선보이다

2026년 9월 22일부터 25일까지 열리는 InnoTrans의 27번 홀 550번 부스에서, 글로벌 안전 자동화 전문 기업인 필츠는 안전한 모듈형 제어 솔루션이 신호 기술 및 철도 인프라의 현대화에 어떻게 기여하는지 시연할 예정입니다. 여기서 필츠는 전 세계 고객 및 파트너와 협력하여 성공적으로 실무에 구현한 어플리케이션들을 중점적으로 다룰 것입니다. 필츠는 완성된 어플리케이션 모델을 바탕으로 어떻게 철도 인프라에 디지털화를 효율적이고 안전하게 구현할 수 있는지 제시할 예정입니다.

주요 내용:
-     필츠는 InnoTrans 2026의 27번 홀, 550번 부스에서 전시를 진행합니다.
-     주요 내용: 안전한 모듈형 제어 솔루션을 활용한 철도 인프라의 성공적인 디지털화
-     철도 제어 시스템 PSSrail은 이미 전 세계 1,000킬로미터의 선로와 500곳 이상의 건널목에서 사용 중입니다.

 

안전한 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail은 이미 전 세계 1,000킬로미터가 넘는 선로와 500곳 이상의 건널목에서 사용되고 있는 고성능 솔루션으로, 시스템 공급업체와 통합업체에 제공되고 있습니다. 이 철도 제어 시스템은 SIL 4 인증을 받았으며 EULYNX와 호환됩니다. 모듈형 설계 덕분에 광범위한 응용 분야에 유연하게 적용할 수 있으며, 동시에 낮은 라이프사이클 비용과 향상된 운영 안전성도 제공합니다.

광범위한 응용 분야를 위한 개방형 플랫폼

InnoTrans에서 필츠는 명확한 모델을 활용해 안전한 모듈형 제어 솔루션을 기존 및 신규 인프라 모두에 어떻게 통합할 수 있는지 시연할 예정입니다. 중점 분야 중 하나는 원활하고 안정적인 통신을 보장하는 안전한 데이터 전송 솔루션입니다. 이번 전시회에서는 무엇보다도 선로 주변 구성 요소들을 안전하게 네트워크에 연결할 수 있도록 지원하는 ‘Frauscher Safe Ethernet(FSE)’ 기반의 솔루션들을 선보일 예정입니다. 또한 필츠는 모니터링부터 완전한 제어까지 다양한 철도 건널목 어플리케이션을 선보일 예정이며, PSSrail을 EULYNX 오브젝트 컨트롤러로 활용하여 선로 주변의 현장 요소를 제어하는 방법도 소개할 예정입니다.

방문객들은 실제 프로젝트의 구현 방법과 이 플랫폼의 일상적인 운영 성과에 관한 구체적인 인사이트를 얻을 수 있을 것입니다.

InnoTrans에서 필츠는 안전한 모듈형 철도 제어 시스템인 PSSrail이 신호 기술 및 철도 인프라의 디지털화에 성공적으로 기여하고 있는 여러 어플리케이션을 선보일 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
InnoTrans에서 필츠는 안전한 모듈형 철도 제어 시스템인 PSSrail이 신호 기술 및 철도 인프라의 디지털화에 성공적으로 기여하고 있는 여러 어플리케이션을 선보일 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

InnoTrans에서 필츠는 안전한 모듈형 철도 제어 시스템인 PSSrail이 신호 기술 및 철도 인프라의 디지털화에 성공적으로 기여하고 있는 여러 어플리케이션을 선보일 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드