오스트필데른, 2025. 10. 7.

필츠 안전 게이트 시스템 PSENmgate의 새로운 버전 - 보다 유연한 게이트 안전 보호를 위한 풍부한 옵션

필츠의 PSENmgate 안전 게이트 시스템에 대해, 작동 기능이 향상된 버전과 설치가 더욱 간편한 배선 최적화 버전 등 새로운 제품이 출시되었습니다. 특히 스윙 게이트를 위한 도어 핸들 모듈도 시스템에 추가되었습니다. PSENmgate는 향상된 작동 편의성과 설치 유연성으로 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이에 따라 세이프티 게이트 시스템의 최신 버전은 포장 기술, 기계 제조, 로봇 응용 등 다양한 분야에 추가로 적용될 수 있습니다.

새 버전들 덕에 PSENmgate는 접근 보호를 위한 맞춤 안전 컨셉을 구현할 수 있는 새로운 가능성을 열어줍니다.

보다 포괄적인 적용 분야를 위한 향상된 작동 용이성
하우징이 더 길어진 새 PSENmgate 버전은 푸시버튼, 발광 버튼, 키 스위치 등 더 많은 제어 요소를 위한 공간을 제공합니다. 이 버전은 안전 게이트에서 포괄적인 작동 기능을 필요로 하는 적용 분야에 이상적입니다. 더불어, 이 제품 버전은 4개의 버튼 외에도 내장 비상 정지 및 이스케이프 릴리즈 옵션도 제공합니다.

케이블 연결 최적화
위로 연결 가능한 케이블 소켓이 있는 버전을 통해 제품을 개별 기계 환경에 맞게 조정할 수 있습니다. 따라서 이 버전은 기존 공장에도 유연하게 통합할 수 있으며 배선 및 조립을 단순화해 줍니다. 이 덕분에 최적의 케이블 연결이 가능하여 설치 시간이 줄어듭니다. 사용자는 기계에서 안전 게이트의 안전 가드를 빠르게 시운전할 수 있어 그로 인한 이점을 누릴 수 있습니다. 코드식 액추에이터 덕분에 높은 수준의 임의 조작 방지 기능도 제공됩니다.

기존의 슬라이딩 게이트용 도어 핸들에 더해, 이 안전 게이트 시스템은 이제 새로운 도어 핸들 버전도 제공합니다. 이 새 도어 핸들은 특히 스윙 게이트를 위해 최적화되었으며, 두 가지 크기로 제공되어 유연한 설치가 가능합니다. 따라서 사용자는 안전 게이트 시스템 PSENmgate와 이 도어 핸들의 조합 덕분에 스윙 게이트에 맞게 개별적으로 조정 가능한 솔루션을 제공받습니다.

이제 필츠 안전 게이트 시스템 PSENmgate의 추가 제품 버전들을 사용할 수 있습니다. 그 덕분에 접근 보호를 위한 맞춤 안전 컨셉을 구현하여 추가 적용 분야를 지원하는 것도 가능해졌습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
이제 필츠 안전 게이트 시스템 PSENmgate의 추가 제품 버전들을 사용할 수 있습니다. 그 덕분에 접근 보호를 위한 맞춤 안전 컨셉을 구현하여 추가 적용 분야를 지원하는 것도 가능해졌습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

이제 필츠 안전 게이트 시스템 PSENmgate의 추가 제품 버전들을 사용할 수 있습니다. 접근 보호를 위한 맞춤 안전 컨셉을 구현하여 추가 적용 분야 지원이 가능합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드