오스트필데른, 2025. 5. 20.

센서 기반 안전 = 효율적 자동화

Erich Wagner(제품 관리 매니저)와 Markus Locke(제품 관리 매니저)

(발표 전 확인 필요)

필츠는 센서 기술 및 안전 릴레이 전문기업입니다. 필츠 제품은 제어 캐비닛에서만 볼 수 있는 것은 아닙니다. 필츠 센서 기술 PSEN도 현장의 많은 기계의 필수 안전을 보장합니다.
안전 센서 기술 없는 안전 자동화는 불가능합니다. 범용 안전 컨셉은 현장의 센서와의 상호작용을 통해서만 구현 가능합니다. 이들 센서는 위험 상황을 감지할 뿐만 아니라 데이터를 기록하여 기계류의 안전하고 선제적인 작동을 지원합니다.
필츠 센서 기술은 광범위한 적용 분야에 맞춰 넓게 포진되어 있습니다. 여기에는 위치 모니터링 및 접근 게이트와 유지보수 플랩의 안전 보호, 그리고 영역 및 구역 모니터링까지 포함됩니다. 짧게는 PSEN이라고 하는 필츠 센서 기술 포트폴리오는 광범위한 제품 스펙트럼을 자랑합니다. 이 포트폴리오는 국제 규격에 따라 인증되고, 조율되었으며, 견고하고 오래갑니다. 그리고 각각의 적용 과제를 해결하기 위해 많은 기술을 활용합니다. 여기에는 안전 스위치와 전기기계식 및 전자기식 가드 잠금 장치부터 안전 라이트 커튼, 레이저 스캐너, 레이더 시스템 같은 광 센서도 포함됩니다.

안전 게이트: 전통적 원칙 – 혁신적 구현!
안전 게이트는 기계에 대한 접근을 통제하고 위험 구역을 보호하기 때문에 많은 공장 및 기계류에서 필요로 합니다. 시장 수요는 통합하기 쉽고 공간을 절약하는 소형 솔루션 쪽으로 이동하고 있습니다. 물론 경제성도 중요합니다.
오늘날의 시장은 안전 잠금 장치가 컴팩트한 디자인일 것을 요구합니다. 이 부분에서 필츠는 기계 설계 외관을 매력적으로 유지하기 위해 내부에 안전 잠금 장치를 설치하는 방향으로 변화하는 것을 목도하고 있습니다. 해결책: 30mm 및 40mm 프로필에 적합하고, 내부 및 외부 설치가 가능하며, 모듈형 또는 소형 가드 잠금 장치 역할을 하는 안전 잠금 장치와 안전 게이트 시스템. 이것이 안전 잠금 장치 PSENmlock mini가 이전 필츠 제품 버전보다 60% 더 작고 PSENmgate가 43% 더 작은 이유입니다.
트렌드 토픽에는 디자인 뿐만 아니라 간단한 연결 및 빠른 배선도 포함됩니다. 많은 필츠 센서가 플러그인 커넥터를 가지고 있으며, 안전한 직렬 연결 덕분에 빠른 진단도 가능합니다.
안전 센서 기술은 제어 캐비닛에서 뿐만 아니라 완전히 현장에서도 배선할 수 있습니다. 이는 플러그앤플레이(Plug & Play)를 통해 설치하고 제어 캐비닛의 제어 범위도 축소할 수 있음을 의미합니다.
그리고 필츠와 함께라면 사용자는 제어 캐비닛에서 자체 솔루션을 확장할 수도 있습니다. 예를 들어, 안전 릴레이 myPNOZ를 사용할 수 있으며, 이 제품은 이제 안전 가드 잠금 장치도 제어합니다. 또는 자동화 시스템 PSS 4000의 PSSuniversal PLC 컨트롤러와 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 사용할 수도 있으며, 이 제품들은 사용자가 필요에 따라 선택할 수 있는 다양한 블록을 제공합니다.
“전통적” 솔루션과 더불어 필츠는 미래도 염두에 두고 있습니다. 분산 IP67 마스터와 안전 통신 프로토콜 IO-Link Safety에 기반한 플러그앤플레이 안전 게이트 솔루션이 바로 그것입니다.

레이더는 안전 자동화의 새로운 가능성을 열어줍니다.
다른 분야의 신기술 또한 자동화 산업에 점점 도입되고 있습니다. 일례로, 트래픽 모니터링과 관련해 우리 중의 운전자들은 이미 알고있는 레이더 기술이 있습니다. 레이더 기술은 현재 구역 모니터링 및 거리 측정을 위한 새로운 유망 자동화 트렌드가 되었습니다.
필츠에게 있어 정의된 구역 내의 사람을 감지하는 기술은 혁신 기술에 속합니다. 레이더 기술은 매우 약한 동작(예: 숨쉬기 동작)도 감지할 수 있는 가능성을 열어주며, 이 매우 높은 감지 능력을 활용해 이러한 매우 민감한 동작을 측정할 수 있습니다.
필츠가 이를 추진하는 이유 사람 또는 기계 운전자가 생산 영역 내 어디에서 안전하게 있을 수 있는지 확실히 안다면 사용자는 사람의 안전 및 보안 모두를 보장하면서 동시에 공장 생산성을 증대시킬 수 있습니다.
사실상 게이트와 “병합”된 안전 게이트 솔루션과 마찬가지로, 구역 모니터링을 위한 장치도 “걸리적거려서는 안됩니다.” 레이더 기술은 3차원 구역을 측정하므로 사용자는 레이더 장치를 걸리적거리지 않도록 천장에 달 수도 있습니다.
이 경우, 필츠는 다시 한번 전체론적인 종합 컨셉에 중점을 둡니다. 완전한 필츠 레이더 기술 솔루션에는 접근 권한 시스템 PITreader, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 그리고 (자동화를 구현하려면) IIOT 게이트웨이 역할을 하는 산업용 컴퓨터 IndustrialPI가 포함됩니다. 필츠의 새로운 앱은 시작부터 고객을 지원하며, 이르면 엔지니어링 단계부터 증강 현실에 기반해 구역 모니터링을 시각화하는 옵션을 제공합니다. 이 완전한 패키지를 이용해 사용자는 무단 접근을 감지하고, 예기치 못한 재가동을 예방하고, 경로가 보이지 않을 때 발생하는 사고를 방지할 수 있습니다. 그리고 이를 통해 최적의 트래픽 관리와 생산 안전 증대를 달성할 수 있습니다.

결론: 필츠는 혁신적인 센서 기술로 전통적 안전 기술을 확장하여 미래의 자동화를 더욱 더 효율적으로 만드는 작업을 하고 있습니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드