모듈형 안전 릴레이 myPNOZ는 확장된 기능 범위를 제공합니다. 이제 온라인 도구 myPNOZ Creator에서 5가지 새로운 모듈, 즉 네 가지 추가 입력 모듈과 한 가지 출력 모듈을 사용할 수 있습니다. 모든 입력 모듈 및 모든 입력/출력 모듈에는 예를 들어 입력 기능의 상태를 상위 컨트롤러에 전달하는 신호 출력이 있습니다. 그 결과, myPNOZ는 더 많은 어플리케이션 시나리오를 위한 맞춤 안전을 제공합니다.
오스트필데른, 2025. 4. 29.
안전 릴레이 myPNOZ – 5가지 새로운 모듈을 사용한 확장 기능 범위 - 폭넓은 유형을 활용한 맞춤 안전 제공
새로운 신호 출력은 게이트 열림 같은 입력 기능의 상태를 전송합니다. 상태는 전체 기계의 입력 기능과 기타 기능을 시각화하는 데 사용될 수 있습니다. 이러한 첨단 진단 기능을 통해 고장 수리를 더 빠르게 수행할 수 있어 기계의 가동 중단 시간이 줄어듭니다.
새로운 초점: 액세스 지점 모니터링
myPNOZ를 위한 다른 새로운 어플리케이션 시나리오에는 이제 게이트나 기계류의 광전자식 보호 장치(ESPE)와 같은 다양한 액세스 지점이 포함됩니다. 이 안전 릴레이는 이 용도로 두 가지 새로운 모듈, 즉 입력 모듈 PNOZ yi7 lock 및 yi8을 제공합니다. yi7은 이제 표준 게이트 시스템에서 안전 가드 잠금 및 인터락 가드 잠금도 모니터링 및 제어합니다. 이는 안전 게이트가 열려 있는 동안 기계가 안정적으로 정지하도록 보장합니다. 필츠의 안전 잠금 장치 PSENmlock 및 PSENslock과 조합할 경우, 가드 잠금을 포함한 완전한 안전 게이트 모니터링 시스템을 구축할 수 있습니다. 새 yi8 모듈은 필츠의 안전 스위치 PSENmag와 같은 가드의 안전 센서는 물론 싱글 채널 ESPE 센서도 제어 및 모니터링합니다. 여기에는 필츠의 PSENopt와 같은 안전 라이트 배리어가 포함됩니다. 이 다용도 yi8 모듈을 사용해 하나의 입력 모듈만으로 생산 시설의 안전을 더욱 유연하게 자동화할 수 있습니다.
더 적은 수의 모듈로 더 광범위한 어플리케이션 지원
많은 수의 안전 입력을 탑재한 대규모 어플리케이션을 하나의 안전 릴레이만 사용해 효율적으로 구현하고자 하는 경우, 이제 myPNOZ가 추가적인 새 입력 모듈을 제공합니다. 입력 모듈 yi5에는 4개의 안전 2채널 입력이 있으므로 같은 수의 안전 기능에 필요한 모듈 수가 더 줄어듭니다. 경제적 측면에서, 이는 제어 캐비닛 내의 공간과 비용을 절약해줍니다. 그 결과 이제는 myPNOZ 시스템 한 개당 최대 30개의 안전 2채널 입력 기능을 탑재한 어플리케이션을 구현하는 것이 가능합니다.
대체 안전을 위한 그룹 OR
안전 입력 기능을 서로에 대한 대체 기능으로 사용해야 하는 경우, 새로운 입력 모듈 PNOZ yi6가 안성마춤입니다. 이 모듈은 “그룹 OR” 안전 기능을 지원하므로, 여러 개의 안전 기능이 서로에 대한 대체 기능으로 활성 상태를 유지해야 하는 어플리케이션도 구현할 수 있습니다. 그 결과, 다양한 안전 어플리케이션 시나리오를 하나의 모듈을 사용해 구현할 수 있습니다. 예를 들어 프레스 어플리케이션에서 서로 다른 입력 기능들을 대체 작동 모드로 처리해야 하는 경우, 프레스가 "자동 모드"이면 안전 게이트 및 라이트 커튼이 안전 보호 기능을 제공합니다. “OR 프레스” 안전 기능을 사용하면, 대체 기능으로 양수 조작 푸시버튼을 사용해 수동 모드로 전환할 수도 있습니다.
출력 관련 유연성 유지
또 하나의 새로운 점은 시간 지연 출력 및 직접 스위칭 출력을 조합하는 방법으로, 새 출력 모듈 PNOZ yo5가 이를 지원합니다. 이 모듈에는 4개의 출력이 있으며, 그 중 delay-on 또는 delay-off 출력 2개를 직접 스위칭 출력 2개와 조합할 수 있습니다. 이 옵션은 제어 캐비닛 내의 공간과 비용을 절약해줍니다. 이 새 출력 모듈은 더 강력한 기능을 더 저렴한 비용으로 제공하는 최적 모듈입니다.
myPNOZ: 시스템
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ는 선택부터 주문까지 포괄하는 완전한 디지털 범용 컨셉을 제공합니다 - 직관적인 온라인 도구 myPNOZ Creator를 사용하여 “자신만의 맞춤” myPNOZ를 조립할 수 있습니다. 이 제품은 사전 조립, 설정, 테스트를 거쳐 납품되는 즉시 설치가 가능한 완전히 개인화된 시스템입니다. 새 모듈과 기존 모듈 모두 헤드 모듈을 통해 전원이 공급되고 BUS 커넥터를 사용해 연결됩니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]