오스트필데른, 2025. 1. 9.

LogiMAT 2025, 8번 홀, 8B41번 부스의 필츠 - 내부 물류의 포괄적인 보호

국제 무역 박람회 LogiMAT(2025년 3월 11~13일)에서 필츠는 안전과 보안 모두를 아우르는 총체적 내부 물류 솔루션을 중점적으로 선보입니다. 슈투트가르트에서 중점을 두는 한 가지: 컨베이어의 안전 보호 여기서 이슈는 컨베이어와 모바일 플랫폼 간의 인터페이스에서 안전한 자재 취급 및 자재의 효율적 이송입니다. 필츠의 박람회 참여는 모바일 플랫폼의 안전과 보안을 위한 관련 서비스를 선보여 더욱 의미를 갖습니다.

필츠는 또한 NAiSE GmbH와 함께 어떻게 필츠 구성요소를 사용해 포괄적이고 안전한 플릿 관리를 구현할 수 있는지를 보여줄 것입니다. 공유 부스에서 필츠와 NAiSE는 어떻게 필츠 레이더 시스템이 플릿 관리를 지원하는지 선보입니다.

안전한 자재 취급 및 이송
LogiMAT에서 필츠는 다양한 광 센서를 사용해 컨베이어를 보호하는 완전한 솔루션을 선보일 예정입니다. 자재 인피드 및 아웃피드 전면에는 뮤팅 기능이 있는 안전 라이트 커튼 PSENopt가 있습니다. 이 솔루션은 모든 것이 원활하게 가동되도록 보장합니다. 자재 취급을 위한 이 완전한 솔루션은 또한 수직으로 설치할 수 있는 안전 레이저 스캐너 PSENscan도 포함합니다. 이는 컨베이어 어플리케이션 설치 시 보다 큰 유연성을 제공합니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 조합 시, 각 팔레트의 보호 필드를 개별적으로 끄거나 켤 수 있습니다. 따라서 운영업체는 이 안전하면서도 유연한 센서 기술 솔루션의 혜택을 받을 수 있습니다.

모바일 플랫폼의 안전과 보안 유지
규격 ISO 3691-4 “운전자가 없는 산업용 트럭 및 그 시스템”은 사람 감지와 같은 안전 기능을 위한 요구사항을 정의합니다. 이 규격은 모바일 플랫폼 보안에 대한 기계류 규정의 요구사항으로 보완됩니다. 이 기계류 규정은 2027년 시행될 예정입니다. 박람회 방문객은 필츠 전문가로부터 해당 서비스 패키지에 대해 들어볼 수 있습니다. 이 패키지는 생산 환경에 모바일 플랫폼을 사용하고자 하는 운영업체들을 지원합니다. 이 서비스 패키지는 설계 단계의 안전 컨셉 개발부터 현장 인수 및 시운전까지 포함합니다. 이 패키지는 규격 준수를 통해 모바일 플랫폼의 문제 없는 안전한 운용을 보장합니다. 그리고 이는 전체 물류 영역의 생산성을 보장합니다. 관련 교육 과정 "AGV의 안전 요구사항 및 통합"은 또한 위험을 최소화하기위한 전문 지식을 제공합니다.

레이더를 포함한 보안 플릿 관리
NAiSE와 필츠의 공유 부스에서, 방문객은 NAiSE의 벤더 중립적 플릿 관리자를 실시간으로 경험할 수 있습니다. 독일 슈투트가르트 기반의 이 자재 흐름 자동화 전문기업은 모든 내부 물류 참여 요소를 위한 NAiSE 내부 물류 플랫폼을 선보일 것입니다. 여기에는 플릿, 트래픽, 주문, 창고 관리를 위한 NAiSE 시스템이 포함됩니다. 이 플릿 관리자는 필츠 레이더 시스템을 사용하고 있습니다. 이 시스템은 데이터를 NAiSE 내부 물류 소프트웨어로 직접 전송합니다. NAiSE 내부 물류 소프트웨어와 함께, 이 레이더 시스템은 모든 트래픽 참여 요소를 위한 동적 트래픽 및 프로세스 관리를 지원합니다. 그 결과 내부 물류의 효율성과 생산성이 증가합니다.

필츠는 산업 보안을 포함해 자체 제품 솔루션 패키지에 대한 정보를 제공합니다. 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.)는 간단한 인증부터 복잡한 접근 관리까지 물류 영역에 대한 접근을 명확하게 통제합니다. 보안 솔루션의 일부로서 산업용 방화벽 SecurityBridge는 모바일 플랫폼에 대한 무단 접근을 방지합니다. 이 필츠 보안 패키지는 따라서 내부 물류 어플리케이션의 포괄적인 안전을 보장합니다.

LogiMAT 2025에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 모바일 플랫폼의 안전한 자동화 및 운용을 위한 안전 및 산업 보안 솔루션을 선보일 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
LogiMAT 2025에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 모바일 플랫폼의 안전한 자동화 및 운용을 위한 안전 및 산업 보안 솔루션을 선보일 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

LogiMAT 2025에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 모바일 플랫폼의 안전한 자동화 및 운용을 위한 안전 및 산업 보안 솔루션을 선보일 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드