오스트필데른, 2024. 8. 8.

필츠의 안전한 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail은 디지털 철도의 선구자로, 안전한 모듈형 디지털 제어를 구현합니다.

글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 디지털 철도를 위한 안전한 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail을 선보일 예정입니다. 이 시스템은 철도 분야 승인을 받았으며, 최대 SIL 4의 안전 요건을 충족하고, EULYNX 규격과 호환되며, 모듈형이므로 사용하기 유연합니다. PSSrail의 혁신성은 다음과 같은 기능의 조합에 달려 있습니다: 이 시스템은 철로에서 기존 또는 미래의 제어 작업을 수행하는 데 필요한 모든 기능을 조합합니다. PSSrail을 사용해 시스템 공급업체와 통합업체는 신호 및 철도 인프라에서 디지털화 프로젝트를 간편하고 빠르게, 따라서 경제적으로 구현할 수 있습니다.

안전한 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail은 모듈형 설계를 채용했습니다. 이 솔루션은 SIL 4에 적합한 컨트롤러와, 기존 시스템의 간편한 통합을 위한 CAN 모듈을 포함해 다양한 하드웨어 모듈로 이루어져 있습니다. PSSrail은 또한 사용자 프로그램 작성 및 구성을 위한 소프트웨어 모음도 갖추고 있습니다. 철도 인증 펑션 블록이 프로그램 라이브러리에 저장되어 있어 간단하고 빠른 구현이 가능합니다. 이 빌딩 블록 원칙 덕분에 사용자는 자신의 요구에 맞게 솔루션을 설계할 수 있습니다.

표준화와 개방성 덕분에 경제적
PSSrail은 표준화와 개방성에 중점을 두었습니다. 이 제어 시스템은 최신 EULYNX 규격과 호환되어 디지털화 프로젝트의 구현을 위한 길을 닦고 있습니다. 필츠는 철도 컨트롤러를 상용(COTS) 제품으로 개발했습니다. 그에 따라 사용자는 바로 사용 가능한 제품을 받게 되어 노후화에 따른 관리를 최소화할 수 있습니다.

디지털 철도의 선구자
시스템 공급업체 및 통합업체는 아주 다양한 신호 어플리케이션에 PSSrail을 사용할 수 있으며, 여기에는 현장에서 전기적으로 작동하는 포인트 및 철도 건널목은 물론 디지털 인터락도 포함됩니다. 이 경우, 예를 들면 PSSrail을 개체 컨트롤러 플랫폼으로 사용해서 철로를 따라 있는 필드 구성요소의 제어를 디지털로 할 수 있으므로 신뢰성이 높고 경제적입니다.
PSSrail은 작동 중인 동안 디지털화를 수행하거나 예를 들어 EULYNX 규격으로 업그레이드할 수 있는 제어 솔루션을 제공합니다. 운영업체는 구식의 릴레이 제어 인터락을 점차적으로 현대화하여 철도 운송의 신뢰성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 표준화와 개방성 덕분에 개보수 시간이 짧아져 상당한 비용 절감 혜택을 얻을 수 있습니다.
“안전한 모듈형 철도 컨트롤러 PSSrail을 통해 우리는 철도 인프라의 디지털화에 새로운 기준을 세우고 있습니다.”라고 필츠의 철도 사업부를 책임지는 Sebastian Lüke는 설명합니다. “PSSrail을 통해, 시스템 공급업체와 통합업체는 이제 철도 디지털화를 경제적이고 유연하게 구현하는 데 사용할 수 있는 도구를 갖추게 되었습니다."

 

InnoTrans 2024의 필츠: 27번 홀, 550번 부스

디지털 철도의 선구자: 필츠의 안전한 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail은 신호 및 철도 인프라에서 디지털 솔루션을 위한 길을 닦고 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
디지털 철도의 선구자: 필츠의 안전한 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail은 신호 및 철도 인프라에서 디지털 솔루션을 위한 길을 닦고 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

디지털 철도의 선구자: 필츠의 안전한 모듈형 철도 제어 시스템 PSSrail은 신호 및 철도 인프라에서 디지털 솔루션을 위한 길을 닦고 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드