2026. 5. 19.

버너 컨트롤러 PNOZmulti 2 - EN 298, EN 1643 및 EN 50156 1/2에 따라 재인증 획득

버너 관리 시스템 PNOZmulti 2는 산업용 용광로를 위한 구성 가능한 미래형 솔루션으로, 프리 퍼지(pre-purge)부터 메인 버너의 작동까지 모든 단계에서 안전한 작동을 모니터링하고 제어합니다. 이 시스템은 밸브 모니터링 기능이 통합된 자동 버너 제어 시스템으로서 재인증을 받았습니다.

규격 변경으로 인해 재인증이 필요했습니다.

가스 연료를 연소하는 기기와 관련한 규정 (EU) 2016/426(가스 기기 규정 GAR)의 부속서 (I)에 따른 필수 요구사항을 제품이 준수함을 TÜV SÜD 인증 기관이 인정합니다. PNOZmulti 2 Burner는 EN 298:2022, EN 1643:2022 및 EN 50156 1:2024(EN 50156 2:2015 미개정) 규격의 현재 요구사항을 충족합니다.

이 버너 관리 시스템의 재인증 증명은 EU 형식 심사 인증서에서 확인할 수 있습니다. 재인증은 독일 국가 DIN EN 규격에 기반해 이루어졌습니다. 이 규격은 유럽 EN 규격과 내용이 동일합니다.

버너 어플리케이션에서 PNOZmulti 2의 이점

  • 베이스 유닛 PNOZ m B1 Burner는 안전 시퀀스, 가스 공급, 점화, 화염 모니터링, 기밀성 제어 등 안전 모니터링 및 제어를 담당합니다.

  • 확장 가능하고 비용 효율적: 소프트웨어 도구에서 베이스 유닛당 최대 12개의 버너 기능 블록을 구성할 수 있어 단일 및 다중 버너 시스템에 이상적입니다.

  • 빠른 엔지니어링: PNOZmulti Configurator인증된 "버너" 기능 블록유연하고 구성 가능한 전자식 자동 버너 제어 시스템(예: 파일럿/메인 버너, 직접/간접 점화, 저온/고온 작동)을 대표하는 요소입니다.

  • 규격 준수 밸브 제어: 확장 모듈 PNOZ m EF 4DI4DORD는 안전 밸브 관련 규격 EN 50156-1에 따라 다양한 릴레이 출력을 제공합니다.

  • 높은 안전 수준: 적용 분야에 따라 최대 PL e/SIL 3을 지원합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 요소는 독립 기관에서 테스트합니다.

  • 자동화 환경을 위한 개방성: EtherCAT FSoE에 대한 필드버스 인터페이스 덕분에 기존 아키텍처에 간단히 통합할 수 있습니다. PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link 등 추가 인터페이스를 지원합니다.

  • 센서 기술 연결을 위한 IP67 지원 분산 주변장치

 

PNOZmulti 2는 유연성을 극대화하고 엔지니어링 작업을 줄여주는 버너 컨트롤러로, 최신 요구사항을 충족할 수 있습니다!

자세히 알아보기 및 상담 요청하기:

필츠 팀은 규격 준수 설계 및 문서화를 포함해 현대화, 개조 및 재계획에 관해 도움을 드릴 수 있습니다.

조건 없는 무료 상담 요청하기

인증 관련 FAQ

버너 어플리케이션용 PNOZmulti 2가 무엇인가요?

PNOZmulti 2는 산업용 용광로의 안전한 모니터링 및 제어를 위한 구성 가능한 버너 관리 시스템입니다. 이 솔루션은 프리 퍼지(pre-purge)부터 메인 버너의 작동까지 전체 공정을 다룹니다.

버너 컨트롤러 PNOZmulti 2는 어떤 규격에 따라 재인증을 받았나요?

버너 컨트롤러 PNOZmulti 2EN 298:2022, EN 1643:2022EN 50156-1:2024에 따라 재인증을 받았습니다. EN 50156-2:2015는 개정되지는 않았지만 여전히 관련성이 있습니다.

PNOZmulti 2의 재인증은 무엇을 인정하나요?

TÜV SÜD로부터 재인증을 받았다는 사실은 PNOZmulti 2가 가스 연료를 연소하는 기기와 관련한 규정 (EU) 2016/426의 필수 요구사항을 충족함을 의미합니다. 즉, 이 시스템은 밸브 모니터링 기능이 통합된 자동 버너 제어 시스템으로서 인정을 받았습니다.

기계 제작업체와 운영업체에게 재인증은 어떤 이점을 제공하나요?

재인증은 글로벌 시장 진출을 돕고 당국, 검사 기관 및 보험사의 승인을 받을 수 있도록 지원합니다. 동시에 조달, 감사 및 규정 준수를 위한 최신 프레임워크도 제공합니다.

버너 컨트롤러의 현재 규격은 왜 중요한가요?

업데이트된 규격은 기술적 견고성에 대한 요건을 강화하고 플랜트 가용성을 개선해 줍니다. 소프트웨어, 전자파 적합성(EMC)노이즈 내성에 대한 보다 엄격한 규정으로 실제 네트워크 및 무선 조건 하에서 안정적인 작동을 지원합니다.

EN 50156-1은 계획 및 문서화를 어떻게 지원하나요?

EN 50156-1EN 61508과의 조화를 통해 어플리케이션 계획, 구축검증을 위한 명확한 사양을 제공합니다. 이로써 해석의 범위가 줄어들고 감사, 문서화규정 준수 증명이 간소화됩니다.

PNOZmulti 2는 안전 밸브의 규격 준수 제어를 어떻게 지원하나요?

EN 50156-1에 따른 다양한 릴레이 출력인증된 버너 기능 블록을 갖춘 PNOZmulti 2를 사용하면 규격에 따라 안전 밸브를 쉽게 제어하고 VPS 기밀성 테스트를 버너 시퀀스에 통합할 수 있습니다.

PNOZmulti 2는 엔지니어링에서 어떤 실질적인 이점을 제공하나요?

PNOZmulti 2엔지니어링 작업을 줄여주고 규격 준수 버너 어플리케이션을 더 쉽게 구현할 수 있게 해줍니다. 사용자는 명확한 안전 로직, 해석의 필요성 감소, 보다 효율적인 프로젝트 구성 등의 이점을 누릴 수 있습니다.

버너 관리 시스템 PNOZmulti 2는 어떤 분야에 적합한가요?

이 시스템은 안전한 버너 제어, 밸브 모니터링기밀성 제어가 필요한 산업용 용광로에 적합하며, 표준형부터 보다 복잡한 버너 어플리케이션에 이르기까지 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.

재인증 증명은 어디에서 확인할 수 있나요?

버너 관리 시스템의 EU 형식 심사 인증서에서
재인증은 유럽 EN 규격과 내용이 동일한 DIN EN 규격에 기반해 이루어졌습니다.

 

 

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드