안전 잠금 장치 PSENslock 2 – 세대 전환을 간단히 할 수 있습니다!
2025. 2. 17.
PSENslock 2: 지금 이 차세대 제품으로 전환하세요.
이미 전자기식 안전 잠금 장치 PSENslock을 사용하고 계신가요? 그렇다면 차세대 PSENslock 2도 만족해 하실 것입니다. 이 장치는 더 많은 기능을 장착하고 있으며 고객 어플리케이션에 맞춰 정밀하게 통합할 수 있습니다. 동영상에서 차세대 PSENslock 2로 안전 잠금 장치 PSENslock을 얼마나 빨리 그리고 쉽게 대체할 수 있는지 확인하세요.
- 동일한 제품 크기와 드릴 구멍은 원활한 통합을 가능하게 합니다.
- 최적화된 설계로 먼지나 때가 쌓이는 것을 막아줍니다.
- 특별 스테인리스 스틸 버전은 광범위한 적용 분야에 사용할 수 있습니다.
- 최대 유지력 2,000N으로 신뢰할 수 있는 공정 보호 기능을 제공합니다.
- 안전 장치 진단(SDD)을 통한 직렬 연결로 스마트 진단 가능: PL e까지 준수하는 안전한 직렬 연결 덕분에 배선 작업이 많이 필요하지 않습니다.
- 구성 키 “Config Key”를 사용해 래칭력을 조절할 수 있어 개별 요구사항에 맞게 조정 가능합니다.
- 직원 보호를 위해 유지력을 안전하게 모니터링하는 새 버전은 최대 PL d, Cat. 2까지 사용할 수 있으며, 잠금력 F1max 2,000N(FZH 1,000N)을 지원합니다.
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
이 문서가 도움이 되었습니까?