"프로그래밍 가능한 안전 컨트롤러" 부문의 UL 리스팅
2024. 11. 14.
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2가 "프로그래밍 가능한 안전 컨트롤러" 부문 UL 인증을 받음
미국의 플랜트 및 기계류 제조업체는 물론 미국 수출 시장과 국제적 기반을 맺고 있는 업체들이 반가워할 소식입니다. 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2가 "프로그래밍 가능한 안전 컨트롤러" 부문의 UL 리스팅 인증을 받았습니다. 특히 플랜트 및 기계류가 NFPA 79 - “산업용 기계류에 대한 전기 규격"의 요건을 만족하는 경우, 이 인증을 받은 플랜트 및 기계류 제조업체는 현재 사용 중인 컨트롤러가 안전 관련 기능에 적합함을 더 쉽게 입증할 수 있는 증거를 갖게 되는 것입니다.
NFPA 79 규격
미국방화협회(NFPA)가 규격 79를 개발했습니다. 이 규격은 산업용 기계류의 일부로 공급된 전기/전자 장비, 장치 또는 시스템의 적용에 대한 상세 정보를 제공함으로써 생명과 재산의 안전을 보장합니다.
NFPA 79의 요구사항 중 하나로, 안전 관련 기능에 사용되는 소프트웨어 및 펌웨어 기반 컨트롤러는 이 용도로 인증을 받아야 합니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti가 바로 이 인증을 받은 것입니다!
국내외 인증
공장 및 기계 유형, 국가 또는 산업에 관계없이 ISO 13849-1의 PLe 및 IEC 62061의 SIL 3 규격에 따라 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2를 공장 및 기계류의 안전 관련 셧다운에 사용할 수 있습니다. PNOZmulti 2는 제어되는 안전한 방식으로 동작이 멈추도록 보장하며, 위치 모니터링을 수행하는 데 또는 사용자 개입을 위해 동작을 중단시키는 데 사용됩니다. PNOZmulti 2는 UL, KOSHA, TÜV, EAC 등에 따라 전 세계적인 인증을 받았습니다.
모듈형 및 유연성
상위 공장 제어와는 독립적으로 공장 관련 안전 기능을 위한 안전 아키텍처를 구축할 수 있습니다. 사용자 프로그램을 생성한 후에는 이를 융통성 있게 조정하면서 몇 번이고 다시 사용할 수 있습니다. 하나의 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator만 사용하면 되기 때문에 결과적으로 시간을 절약하고 비용을 절감해 주어 프로젝트 구성부터 유지보수까지 소요되는 엔지니어링 비용을 줄일 수 있습니다.
고객의 혜택:
- 비용 효율적이고 지속 가능한 시스템: EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT 등 수많은 자동화 환경 및 통신 시스템에 대한 국제 안전 규격
- 신뢰할 수 있는 작동을 보장하는 인증된 하드웨어 및 소프트웨어
- 사용자에게 친숙한 소프트웨어 도구로 구성이 간편
- 입력/출력을 자유롭게 구성할 수 있으므로 제품 출시 기간 단축
- 모든 요구사항에 적합한 모듈 - 유연성, 단순성, 경제적 확장성
- 포괄적인 진단 옵션으로 시스템 가동 중단 시간 단축
- 플러그인 단자를 이용한 간단한 배선으로 빠른 시운전 가능
- 최대의 안전성 - 어플리케이션에 따라 PL e 및 SIL 3 등급까지
<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">안전 컨트롤러 PNOZmulti 2에 대한 자세한 정보
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]