다수의 안전 기능을 모니터링하기 위한 간단한 솔루션을 찾고 계신가요? 모듈형 안전 릴레이 myPNOZ가 이상적인 답입니다!
2021. 2. 24.
myPNOZ – 모듈형 안전 릴레이
myPNOZ는 고객의 요구 사항에 따른 맞춤형 제품으로서 배치 사이즈 1 단위로 개별 생산되지만 탄력적으로 조정이 가능합니다. 모듈형 myPNOZ를 사용하면 최대 16개 입력 기능 및 최대 8개 구역을 서로 독립적으로 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 어떠한 프로그래밍 지식도 필요 없습니다.
그 밖에 myPNOZ의 특별한 점은 무엇일까요? myPNOZ Creator를 사용하여 필츠 온라인 매장에서 필요한 안전 기능을 선택할 수 있습니다. 필츠는 고객의 주문을 받는 즉시 고객의 선택 사항에 맞게 시스템을 조립합니다. 입력 신호 유형, 시작 동작 그리고 출력 지연을 설정합니다.
고객은 myPNOZ를 미리 조립된 상태로 그리고 고객의 요구에 맞게 조정된 상태로 수령하게 되므로, 플러그 앤 플레이를 사용하여 안전 릴레이를 쉽게 설치할 수 있습니다! 따라서 소중한 시간을 절약하면서 맞춤형 솔루션을 가질 수 있게 됩니다.
한 눈에 보는 주요 장점:
- 모듈형: 최대 16개 안전 기능을 모니터링할 수 있는 12개 확장 모듈 중에서 선택 가능
- 개별성: 사용자는 필요한 항목에 대한 비용만 지불하면 됩니다.
- 유연성: 전체 수명 주기 동안 조정하고 확장할 수 있습니다.
- 논리성: 플러그인 시퀀스 및 로터리 스위치 설정에 따라 시스템 로직을 생성합니다.
- 단순성: 플러그 앤 플레이를 사용하여 설치하므로 프로그래밍 지식이 필요 없습니다.
- 효율성: 버스 커넥터 덕분에 모듈 간 배선이 필요 없습니다.
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
이 문서가 도움이 되었습니까?