España | español

24 mar. 2016

PNOZmulti 2 con conexión a CC-Link

El sistema de control configurable PNOZmulti 2 dispone ahora de un módulo de bus de campo adicional para la conexión a CC-Link.

El sistema de control configurable PNOZmulti 2 dispone de un módulo de bus de campo adicional para la conexión a CC-Link. Módulos de bus de campo disponibles actualmente: PROFIBUS, PROFINET, Modbus, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT y Powerlink. PNOZmulti es, por tanto, un sistema de control con una extensa gama de opciones de conexión. Con la herramienta de software PNOZmulti, la configuración de las entradas y salidas del módulo de bus de campo es un juego de niños.

El módulo de bus de campo sirve para leer datos de diagnóstico y ajustar entradas y salidas virtuales para funciones de automatización. Además, no es necesario adaptar el programa en caso de tener que conectar el PNOZmulti a otro sistema de bus de campo. Solo hay que sustituir un módulo de bus de campo por el módulo de bus de campo correspondiente.


Las ventajas a primera vista

  • Aplicación en todo el mundo gracias a la compatibilidad de conexión con todos los sistemas de bus de campo corrientes.
  • Tiempos de parada cortos y alta disponibilidad de la instalación gracias a un diagnóstico cómodo e información de control.
  • Diagnóstico y control bidireccional a través de los módulos de bus de campo.
  • Lectura sencilla de datos de diagnóstico y uso de entradas y salidas virtuales para funciones no seguras.
  • Sustitución sencilla de módulos de bus de campo sin necesidad de modificar programas.
  • Solución de diagnóstico PVIS seleccionable con un solo clic en la herramienta de software PNOZmulti Configurator.
  • Integración de textos de cliente personalizados.

Apueste sobre seguro utilizando los sistemas de control configurables PNOZmulti 2, el estándar de seguridad mundial para todos los tipos de maquinaria.


Más información:

 

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es