Una flexibilidad extraordinaria y la velocidad de cambio de formato son las principales características de la formadora de cajas 1200 s de Sema Systemtechnik: los recortes de cartón introducidos son plegados, encolados y cerrados en segundos en varios pasos de fabricación. Un análisis de riesgos dejó claro que había que encontrar una solución de seguridad eficaz, que no limitase ni al operador ni al proceso, para cuando no hubiera cartones delante de la abertura de alimentación. SEMA se decidió por la solución con certificado del TÜV SÜD de Pilz para la alimentación segura de cartones. La solución, compuesta por el microcontrol configurable PNOZmulti 2 y sensores especiales, es hoy la encargada de garantizar que la entrada de alimentación de la formadora de cajas de SEMA no representa un peligro para el personal operador.
Esta formadora de cajas solo está abierta a la eficacia
Solución para personas y máquinas
Seguridad con y sin cartones
Otro elemento constituyente de la solución para la alimentación segura de cartones son los dos sensores ópticos especiales situados encima de la entrada de alimentación, encargados de explorar la abertura. Si notifican "demasiado pocos recortes de cartón en la alimentación", PNOZmulti 2 ordena la parada inmediata del movimiento peligroso. Tras reponerse la reserva de cartones, la máquina puede volver a arrancar después del oportuno acuse de recibo. Al no necesitarse dispositivos de protección rígidos, el personal operador puede introducir el material indistintamente desde ambos lados. Otro de los elementos que componen la solución es el interruptor de seguridad PSENcode: puesto que algunos recortes son más pequeños que la abertura de la formadora de cajas, hay una pantalla de metacrilato con un contorno a medida que tapa la zona no cubierta. El interruptor de seguridad encriptado, a prueba de manipulación, se encarga de explorar esta pantalla. En suma, una solución completa que aumenta la eficacia del proceso y reduce considerablemente los tiempos de parada de la formadora de cajas.
Las ventajas a primera vista
- La solución de seguridad certificada por el TÜV SÜD hace posible una alimentación de cartones eficiente y segura para PL d y SIL 2
- El sistema programable de seguridad PNOZmulti 2 supervisa las funciones de seguridad
- La solución evita el uso de dispositivos de protección rígidos como, por ejemplo, túneles
Opiniones de los clientes
"En nuestras formadoras de cajas utilizamos exclusivamente el microcontrol configurable PNOZmulti 2. Su tarea consiste generalmente en supervisar por lo menos diez o más entradas y salidas. Junto con la protección de alimentación, PNOZmulti 2 brinda flexibilidad suficiente para adaptaciones y aporta auténtico valor añadido para nuestros clientes".
Sobre Sema Systemtechnik
Sema Systemtechnik es una empresa con sede en Hüllhorst, Bad Oeynhausen, que fabrica desde hace más de 35 años máquinas e instalaciones para la industria de semielaborados y de embalajes. Las competencias centrales son máquinas de embalaje, transporte, paletizado, formación y cierre, especialmente de productos lácteos en envases primarios. Es una empresa mediana que con sus cerca de 100 trabajadores ofrece un completo abanico de prestaciones, desde el diseño y la fabricación hasta la puesta en marcha y la integración de líneas.
Nuestro producto en la aplicación
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]