Impulso de productividad para mesas de posicionamiento circulares

La empresa de automatización PIA Automation quería modernizar su mesa de posicionamiento circular servocontrolada Compact Grundmaschine (CGM) para la fabricación de mecanismos de precisión y necesitaba una solución que, además de supervisar los movimientos de manera segura, permitiese aumentar el número de impulsos. Con la solución de accionamiento de Pilz, las mesas de posicionamiento trabajan ahora de manera más flexible, eficaz y segura.

Un accionamiento seguro para aumentar el número de impulsos

La mesa de posicionamiento CGM es un dispositivo automático servocontrolado, modular y flexible. Del movimiento de la mesa de posicionamiento y de la carrera vertical y horizontal se encargan los respectivos ejes accionados. El responsable de la gestión de movimientos y seguridad de los servoejes es el sistema de control Motion Control PMCprimo DriveP, que establece los movimientos, y tres tarjetas de seguridad PMCprotego S para la supervisión de movimientos. Con la nueva solución pueden alcanzarse hasta 72 impulsos por minuto, en lugar de los 50 que se conseguían hasta ahora. Y también ha aumentado la flexibilidad: para cambiar de producto, el operador solo tiene que seleccionar un programa diferente con el perfil de leva elegido y, en unos instantes, la instalación está preparada para la nueva tarea. Otra de las ventajas es que, en caso de parada de emergencia, se mantiene en todo momento el acoplamiento mecánico entre los ejes de accionamiento, es decir, los ejes se mantienen sincronizados y la producción se puede reanudar sin más retrasos.

Las ventajas a primera vista:

  • Tiempos de impulso cortos gracias a un interface de alto rendimiento en tiempo real EtherCAT Master
  • Entorno de desarrollo integrado para PLC según el estándar IEC 61131-3 para el desarrollo de aplicaciones en la automatización industrial
  • Las funciones de seguridad de PMCprotego S están dimensionadas hasta el nivel de prestaciones PL e, independientemente del tipo de motor y encóder utilizado

"En estrecha colaboración con nuestro departamento de ingeniería, Pilz ha dirigido e implementado todo el proceso de transformación aportando todos sus conocimientos y altas dosis de competencia. Otro de los argumentos convincentes de la solución de Pilz es la integración de EtherCAT Master, PROFINET Slave y la conexión a un sistema principal que captura el tiempo de servicio de los husillos"

Christoph Helms, Head of Engineering

Sobre PIA Automation

Con alrededor de 1700 trabajadores, PIA Automation es una empresa proveedora de sistemas que ofrece soluciones de automatización para el montaje tanto de componentes pequeños y microcomponentes como de grandes componentes para la industria del automóvil, de bienes de consumo e ingeniería médica. La gama de productos cubre desde puestos de montaje manuales hasta instalaciones de producción plenamente automatizadas en numerosos sectores y ámbitos de aplicación.

Nuestros productos en aplicaciones reales:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio