Elementos de mando PIT oe

Pulsadores compactos para todo tipo de usos

Elementos de mando PIT oe

Los versátiles dispositivos de mando y diagnóstico están diseñados para la gestión de instalaciones y para conmutar y visualizar entradas y salidas digitales. Con ellos se puede seleccionar y visualizar el modo de funcionamiento.

Los elementos de mando están diseñados con seguro contra torsión para orificios de montaje de 22,5 mm de diámetro según EN 60947-5-1. Se integran óptimamente en el diseño de las máquinas e instalaciones y son una opción idónea para el montaje y equipamiento posterior en paneles, cuadros de distribución o cajas de mando.

Elemento de mando PIT oe ETH – puerto Ethernet activable

PIT oe ETH es un interface Ethernet industrial que dispone de conexión y desconexión eléctrica completa y funciona como interface Ethernet extendido de un PC industrial. El personal autorizado puede activar temporalmente el interface para cargar programas y configuraciones nuevas o crear copias de seguridad. Los elementos del interface pueden activarse desde cualquier control. En combinación con la salida PITreader, la activación solo es posible si se dispone de los permisos requeridos, de manera que el acceso está reservado a personal autorizado.

Ir directamente a la E-Shop

Elemento de mando PIT oe ETH

Elemento de mando PIT oe USB: interface USB activable para máquinas e instalaciones

La interface Host activable USB 2.0 de PIT oe USB permite la carga a prueba de manipulación de programas, la extracción de datos, así como la conexión de teclado o ratón. El puerto USB se activa mediante una señal de 24 V, el estado "Listo para el funcionamiento" se muestra por medio de un anillo LED.

En combinación con PITreader, la activación tiene lugar solo si se dispone de los permisos requeridos, con lo que el acceso está reservado a personal autorizado. Una cubierta protege el compacto y robusto elemento de mando con grado de protección IP65 cuando no se está utilizando.

Ir directamente a la E-Shop

Elemento de mando PIT oe USB

Elementos de mando PIT oe: ventajas

  • Elementos de mando compactos para conmutar y visualizar entradas y salidas digitales
  • Idóneo para orificios de montaje de 22,5 mm según EN 60947-5-1
  • Indicación iluminada con tecnología LED
  • Se integra perfectamente en el diseño de los paneles de mando
  • Complemento idóneo de las soluciones de selección de modos de funcionamiento de Pilz

Nuestra gama de productos: Elementos de mando PIT oe

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio