Seguridad a medida para prototipos.

El proveedor de soluciones automatizadas Micado se dedica a desarrollar aplicaciones innovadoras personalizadas para sus clientes. En este sentido, Micado eligió el novedoso dispositivo de seguridad modular myPNOZ, antes incluso del "lanzamiento oficial", como sistema de seguridad del prototipo de un sistema de medida en línea. La razón es que ofrecía exactamente la funcionalidad que requiere el concepto seguridad (Safety) de la estación de medida y una característica adicional destacable: myPNOZ se suministró montado en fábrica y listo para instalar, no siendo necesarias tareas de programación para la puesta en marcha.

Seguridad eficaz a medida

Tamaño de lote 1 en el campo de los dispositivos de seguridad: Micado ha confeccionado a medida

En la estación de medida en línea había que representar tres funciones de seguridad: una parada de emergencia, una puerta protectora, necesaria para trabajos de ajuste y mantenimiento, y una compuerta de protección que impide la intervención en la máquina conectada aguas arriba. La solución de seguridad (Safety) tenía que armonizar además con el sistema de seguridad del proceso de producción anterior o siguiente. La configuración de la solución de seguridad (Safety) se realizó de manera íntegra y muy sencilla con la intuitiva herramienta online myPNOZ Creator. La solución Pilz utilizada cumple todos los requisitos. Además de ahorrar tiempo: hasta una hora por máquina para cada puesta en marcha que, de otro modo, había que realizar a pie de máquina e implicaba mucho trabajo de programación y cableado, así como la posterior comprobación de entradas y salidas para la validación del sistema completo. 

Las ventajas a primera vista

  • Ahorro de tiempo gracias a la característica "ready-to-install": Hasta una hora por máquina para la puesta en marcha, gracias al sistema listo para instalar
  • No requiere programación: la herramienta online myPNOZ Creator hace innecesaria la intervención de un programador
  • Puesta en marcha rápida al reducir el volumen de trabajo gracias a un esquema de conexiones individualizado y documentación con matriz de desconexión

Cita

"Estamos pensando en configurar una unidad myPNOZ que se adapta al 80 por ciento de nuestros casos de aplicación. Una vez creado un estándar de este tipo, con el que cubrir una amplia gama de proyectos, puede volver a utilizarse infinidad de veces sin necesidad de trabajos de ingeniería o de programación: ahí reside el atractivo".

Andreas Flatscher, Electrical Engineer en Micado

Sobre Micado

La empresa Micado, con sede en Tirol oriental, fue fundada en 1998 como despacho de ingeniería y es hoy un proveedor de servicios integrales centrado en soluciones automatizadas para clientes de la industria aeronáutica, automovilística, de alimentación y de embalajes. La empresa de Oberlienz se ha labrado una excelente reputación a nivel internacional por su genialidad a la hora de diseñar soluciones individualizadas.

Nuestros productos en aplicaciones reales

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio