26 abr 2024

Oro para los dispositivos de bloqueo de seguridad Pilz:

PSENslock 2 y PSENmlock mini son "producto del año"

Dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock 2 y PSENmlock mini premiados como

Los lectores de la publicación especializada Computer&Automation eligen anualmente sus productos preferidos de entre las numerosas solicitudes de producto publicadas a lo largo del año. La votación se realiza en varias categorías. En la categoría "Safety & Security", el puesto más alto del podio lo han ocupado nuestros dos nuevos dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock 2 y PSENmlock mini. Queremos expresar nuestra gran satisfacción por la votación de los lectores y al mismo tiempo agradecer su confianza.
 

¿Está interesado en los dos nuevos dispositivos de bloqueo de seguridad?
Conozca algunos detalles de los productos:

PSENslock 2 – la nueva generación

La nueva generación de dispositivos de seguridad electromagnéticos PSENslock 2 viene con muchas características nuevas. El grado de protección IP67 / IP6K9K de PSENslock 2 le confiere hermeticidad al polvo y al agua y el nuevo diseño no deja que se acumule suciedad. Tanto aislado como en serie, PSENslock 2 está diseñado para la máxima categoría de seguridad PL e, cat. 4 según EN ISO 13849.

Más información.

PSENmlock mini – diseño compacto. Altas prestaciones.

Con solo 30x30x159 mm de tamaño, incluso en aplicaciones que disponen de poco espacio se encuentra siempre un hueco para el bloqueo de seguridad PSENmlock mini. La extraordinaria fuerza de retención FZh de 1950 N (F1max: 3900 N) que alcanza este pequeño dispositivo de seguridad hace posible el bloqueo seguro hasta PL d, categoría 3 (EN ISO 13849-1).

Ver ahora.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio