¡Peligro detectado!

En el almacén de materiales a granel del productor de abonos artificiales EuroChem, en Amberes, el transporte de los productos tiene lugar por medio de una extensa red de cintas transportadoras y ascensores. El elemento vertebrador es una enorme cinta transportadora que actúa también como sistema de clasificación. El reto aquí es la dureza del entorno: los puntos de descarga, extremadamente polvorientos, han de ser limpiados periódicamente y los operadores ha de poder acceder siempre y sin problemas a la zona de la máquina. Paralelamente, el personal operador ha de disponer de protección adecuada frente al riesgo de seguridad que representan los carros repartidores, de varias toneladas de peso y en constante movimiento. El sistema de radar seguro PSENradar es hoy el encargado de garantizar procesos de trabajo seguros y eficientes a pesar de la pésima visibilidad en este entorno.

Sin novedades en la pantalla (del radar)

La solución segura utilizada para EuroChem, compuesta por el sistema de radar y el control PSSuniversal PLC del sistema de automatización PSS 4000, cuenta con seis sensores de radar montados en cada uno de los seis puntos de descarga de la cinta transportadora. Estos sensores capturan de manera fiable cualquier movimiento en el entorno. Cada punto de descarga tiene su propia Control Unit, que interpreta las señales de los sensores y sirve para configurar las zonas de advertencia y peligro. PSS 4000 almacena las notificaciones de estado de las Control Unit, de los conmutador de parada de emergencia y de los interruptores de tracción por cable. Ahora hay además una columna de señalización que indica en cada momento el estado de peligro: si alguien se aproxima a la fuente de peligro o si se ha "ocultado" un sensor – como cuando un objeto bloquea el sensor o se ha modificado de manera intencionada o accidental la posición del sensor, por ejemplo, durante tareas de limpieza. A la hora de implementar la transformación se han tenido en cuenta por igual la seguridad y la eficacia de los procesos.

Las ventajas a primera vista:

  • El sistema de radar de Pilz es una solución segura de alto rendimiento para entornos de producción extremadamente duros y sucios.
  • Protección contra manipulación: PSENradar captura incluso cambios de posición involuntarios de sensores
  • Solución completa segura con tecnología de control para la supervisión de espacios de protección, inclusive evaluación de la conformidad

Cita

"La colaboración de Pilz fue de gran ayuda en este proyecto, tanto en la elaboración y validación del concepto como a la hora de ajustar correctamente los sensores sobre el terreno. El uso de sensores de radar es un concepto relativamente novedoso en el ámbito de la seguridad. En el caso de entornos de producción complejos, como el nuestro, estos sensores constituyen una solución duradera de alto rendimiento".

Peter Vermaete, Asset & Production Manager en EuroChem

Sobre EuroChem

EuroChem es uno de los líderes mundiales en la fabricación de fertilizantes básicos y especiales y tiene numerosas sucursales internacionales, incluida una planta de producción en Bélgica. Los fertilizantes minerales se producen en la sede de Amberes y se distribuyen después por carretera, ferrocarril o barco. La planta belga fue construida en 1964 por la empresa BASF y pertenece desde 2012 al grupo EuroChem. 

Nuestros productos en aplicaciones reales

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio