Kéfir y cacao sin parar

Retrofit eficiente de una instalación de paletización en una empresa láctea

En la zona de paletización de NÖM AG se utilizan controladores muting basados en relés para desactivar los dispositivos de seguridad de las 30 entradas y salidas durante el tránsito de los productos. Su retirada supuso un importante desafío para la empresa láctea: no existía un producto alternativo y se buscaba además una solución innovadora que pudiese reproducir la funcionalidad de los relés de evaluación actuales y la sincronización con las barreras fotoeléctricas de seguridad sin tener que ajustar el control principal. Se requería la ayuda de un socio externo para la planificación y el seguimiento del proceso hasta la certificación de la seguridad. Hoy se encarga el microcontrol seguro y flexible PNOZmulti 2 del Muting eficiente para la entrada y salida segura del producto.

Reproducción uno a uno de funcionalidades existentes

El almacén frigorífico de NÖM funciona sin descanso las 24 horas del día y no son admisibles ni asumibles las paradas no planificadas de la instalación. Esto obligó a reconvertir las dos instalaciones de paletización prácticamente sin interrumpir el funcionamiento para desmontar los controladores de muting obsoletos y sustituir las barreras fotoeléctricas de seguridad. El problema era que el control principal estaba integrado en el sistema muting. En la actualidad, PNOZmulti 2 reproduce la funcionalidad de los antiguos relés o, más concretamente, con todos los dispositivos de seguridad de operación bicanal: cuando el control de la instalación avisa de la llegada de un palet, PNOZmulti 2 asume las funciones del antiguo relé - desactiva dos salidas de control, solicita la confirmación del control de automatización principal y autoriza el transporte del producto. Cuando las estaciones son múltiples, interviene además el sistema de automatización PSS 4000. Pilz necesitó solo un fin de semana para completar también el montaje de este sistema.

Las ventajas a primera vista

  • Sustitución 100 % equivalente y eficiente de tecnología muting obsoleta: No es necesario intervenir en el control de la aplicación
  • Solución muting actualizable, configurable por software con PNOZmulti 2, abierta para todos los dispositivos de seguridad
  • Reconversión eficiente prácticamente sin parada

Declaración del cliente

"El problema era la dificultad de reproducir la aplicación existente porque el control principal estaba integrado en el sistema muting. Pilz fue nuestra salvación: gestionaron a la perfección y en muy poco tiempo todo el proceso, desde la planificación hasta la certificación de la seguridad, pasando por la incorporación de los nuevos componentes".

Michael Hronek, técnico de automatización y director de técnica de control

Sobre NÖM AG

NÖM AG es una de las principales empresas de la industria láctea austríaca y tiene su sede en Baden, Viena. Con más de 125 años de experiencia en la elaboración y transformación de leche, NÖM produce una extensa gama de productos lácteos, como leche, yogures, mantequilla, cuajada y bebidas, entre muchos otros. La empresa procesa cada año varios cientos de millones de kilos de leche procedente de más de 2300 explotaciones regionales y da trabajo a más de 700 empleados en Austria. La empresa utiliza para su producción tecnologías punteras e invierte continuamente en investigación y desarrollo.

Nuestros productos en aplicaciones reales

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio