microcontroles PNOZmulti 2

El multitalento que encaja en cualquier sistema.

PNOZmulti de 2.ª generación: la historia de éxito continúa

microcontroles PNOZmulti 2

Utilizados en todo el mundo. Confíe también en los microcontroles PNOZmulti de 2.ª generación para su automatización. Como estándar de seguridad mundial para numerosos entornos de comunicación y sistemas de comunicación, el microcontrol PNOZmulti 2 es también adecuado para su sistema. Elevada productividad de sus máquinas e instalaciones, cómodo diagnóstico y visualización sencilla: con los microcontroles PNOZmulti 2 tomará seguro la decisión correcta.

Los microcontroles modulares PNOZmulti 2 se adaptan de forma flexible a sus exigencias y caben incluso en el armario de distribución. Con ancho de montaje mínimo de 22,5 mm y 45 mm, dispondrá de la máxima funcionalidad para la supervisión de numerosas funciones de seguridad hasta PL e según EN ISO 13849-1 o SIL CL 3 según EN / IEC 62061.

Software de configuración PNOZmulti Configurator: uno para todo

¿Ya produce o todavía está cableando? Con la herramienta de software basada en gráficos PNOZmulti Configurator se crea el circuito de seguridad usando el ratón. Se beneficiará de una configuración rápida de proyectos – desde la planificación y la puesta en marcha hasta el mantenimiento se necesita solo nuestra herramienta de software sin coste de licencia.

El sistema de éxito PNOZmulti 2: ventajas

  • Rentabilidad y eficacia: estándar de seguridad mundial para diferentes entornos de automatización y sistemas de comunicación
  • Funcionamiento seguro mediante hardware y software certificados
  • Un solo sistema desde la planificación al mantenimiento: posibilidad de ampliación y de modificar funciones en cualquier fase
  • Ajustes flexibles de la configuración: perfecto para la fabricación de máquinas de serie
  • Tiempos de parada mínimos de la maquinaria y alto grado de disponibilidad de la instalación merced a un diagnóstico sencillo a todos los niveles.
  • Potencial de racionalización porque los componentes de seguridad cubren a la vez tareas de automatización.

Un equipo rodado: características de los microcontroles seguros PNOZmulti 2

Características microcontroles PNOZmulti 2
  • Sistema modular compuesto por dispositivo base y módulos de ampliación
  • Herramienta de software PNOZmulti Configurator: una herramienta para la configuración de hardware y software
  • Diagnóstico sencillo y visualización basada en web
  • Conexión a sistemas de bus de campo e interfaces de comunicación comerciales
  • Máxima seguridad: categorías de seguridad hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, dependiendo del conexionado
  • Soluciones completas seguras en combinación con sensores de seguridad, periferia descentralizada - Controlar y visualizar

La instalación óptima: con seguridad hacia la meta con los microcontroles PNOZmulti 2

Los microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 activan en caso de defecto o interrupción de zonas de protección una reacción segura y fiable. PNOZmulti 2 asegura una parada controlada y, por tanto, segura del movimiento. El microcontrol PNOZmulti 2 garantiza la seguridad de personas y máquinas en muchos sectores:

  • Máquinas herramienta: p. ej., tornos, fresadoras y taladradoras
  • Tecnología de moldeo: prensas mecánicas, prensas pequeñas y troqueladoras
  • Células de robotización: robots de mecanizado, soldado y pintura
  • Máquinas de embalar: p. ej., envasadoras de bebidas y paletizadoras
  • Maquinaria elaboradora de plásticos: p. ej., moldeadoras-sopladoras
  • Máquinas láser: p. ej., máquinas de soldeo y troquelado por láser
  • Industria de las artes gráficas e industria papelera: p. ej., máquinas impresoras, ensobradoras y de papel
  • Aerogeneradores
  • Parques de atracciones
  • Técnica de funiculares aéreos
  • En otras aplicaciones, como el sector de la automoción, la industria farmacéutica, ingeniería y tecnología de procesos, entre otros muchos sectores

Nuestra gama de productos: microcontroles PNOZmulti 2

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio