Más seguridad y fiabilidad: estos fueron los principales requisito para el retrofit de los controles de cambios de aguja de los ferrocarriles urbanos y tranvías en diversas ciudades polacas. Los sistemas de control empleados estaban obsoletos eran propensos a fallar ante cambios de temperatura. En muchos de los cambios de aguja solo podía circularse a 10 km/h, cosa que entorpecía los planes de agilizar las frecuencias de paso. La empresa polaca ZUE S.A., experta en la modernización de infraestructuras ferroviarias, fue la encargada del proyecto de modernización. La clave: el sistema de automatización PSS 4000 para aplicaciones ferroviarias. El corazón de la solución vela por el control seguro y fiable de las agujas y, gracias a su estructura modular y facilidad de puesta en marcha, hizo posible el retrofit sin tener que interrumpir el servicio de los trenes.
Vía libre para controles de agujas fiables
La modernización marca el paso
Solución robusta y fiable para la infraestructura ferroviaria
ZUE confía desde 2017 en el sistema de automatización PSS 4000 para el retrofit de controles de agujas: los cambios de aguja de los ferrocarriles urbanos y tranvías se controlan ahora de forma segura sin importar la meteorología gracias a que, con sus módulos resistentes a temperaturas extremas y la compatibilidad electromagnética (CEM), PSS 4000 es resistente a cargas mecánicas, condensación y vibraciones fuertes y se pueden instalar en armarios de distribución no calefactados. Si se produjese un fallo o error a pesar de todo, el despachador de trenes lo puede detectar y localizar fácilmente gracias al software de visualización en web PASvisu. PASvisu proporciona en todo momento una visión general de todos componentes del sistema y numerosas posibilidades de mantenimiento remoto. Después del retrofit, los cambios de aguja de la red del operador ferroviario polaco alcanzan el nivel de integridad de seguridad SIL 3. Para beneficio de los pasajeros, pues la duración del viaje en los trayectos modernizados se ha reducido un 50 %.
Las ventajas a primera vista
- Más seguridad: PSS 4000 tiene las homologaciones de seguridad específicas del sector ferroviario
- Más fiabilidad: fallos de funcionamiento o averías por posición incorrecta de las agujas prácticamente excluidos
- Ahorro de tiempo: la estructura clara y lógica del sistema de automatización agilizó la ejecución del proyecto, desde la ingeniería y el servicio hasta el mantenimiento
Declaración del cliente
"La calidad y fiabilidad del sistema de automatización PSS 4000 son extraordinarias y en la actualidad son muchos los operadores que están utilizando con éxito alguna de las numerosas variantes del sistema. Pilz destaca además por la rapidez de la entrega, soporte de primer nivel y un asesoramiento competente".
Sobre ZUE S.A.
ZUE S.A., que forma parte del Grupo ZUE, fue fundada en 2002 y es una de las principales empresas en la construcción de infraestructuras de transporte públicas en Polonia. La empresa desarrolla conceptos y soluciones para tranvías y ferrocarriles. ZUE S.A. ofrece una amplia gama de servicios relacionados con obras nuevas y modernización de redes ferroviarias y sistemas de catenaria. En Cracovia, la sede principal de la empresa, trabajan actualmente más de 900 empleados.
Nuestro producto en la aplicación
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]