La validación de la seguridad de máquinas e instalaciones garantiza que las medidas de protección se han implementado correctamente y que el sistema de seguridad funciona sin limitaciones.
Validación de la seguridad de las máquinas
Confirmar la implementación correcta de las medidas de protección
El quinto paso hacia la seguridad de las máquinas: Validación de la seguridad
Sus requisitos

Validación en el ciclo de vida de la seguridad de la maquinaria
Directivas y normativas internacionales como ISO 13849, IEC 62061 y IEC 61508 exigen a fabricantes y empresas usuarias de máquinas la validación periódica de sus sistemas de seguridad, independientemente de la configuración funcional. Para ello es imprescindible estar familiarizado por una parte, con el ciclo de vida de la seguridad de las máquinas y por otra, con la implementación de las medidas de protección requeridas.
Pero, ¿cómo puede tenerse la certeza de que las medidas de seguridad aplicadas cumplen todos los requisitos y se han llevado a la práctica según las normas de seguridad vigentes y utilizando métodos de eficacia probada? Utilizando la validación de la seguridad de Pilz.
Nuestras prestaciones
Método estructurado para una validación eficaz de la seguridad
La planificación del proceso de validación en la fase de diseño requiere definir las medidas, los pasos y los recursos necesarios para la validación. Ofrecemos un método estructurado para la inspección de elementos de seguridad críticos de máquinas e instalaciones y la verificación de las funciones de seguridad requeridas.
Prestaciones que incluye la validación de seguridad Pilz:
- Evaluación del diseño actual según los requisitos de seguridad
- Valoración de los componentes seleccionados
- Comprobación de la instalación y del cableado de los sensores y accionadores
- Test de las funciones de software y hardware relativas a la seguridad
- Realización de tests de funcionamiento y simulaciones de errores
- Elaboración de un informe de inspección con información detallada sobre los resultados y recomendaciones relativas a las medidas requeridas

Las ventajas a primera vista
- Consideración de todos los aspectos relevantes de la validación y la certificación
- Garantía de conformidad de todas las medidas de seguridad y, con ello, la seguridad general de las instalaciones
- Todas las soluciones cumplen las normativas que exigen una validación de la seguridad independiente
Human-Robot Collaboration. Con total seguridad.

Para la realización de aplicaciones Human-Robot seguras, Pilz ofrece un programa de servicios ajustados a cada una de las fases de la vida útil de un sistema robótico. Aseguramos que las personas y los robots cooperen de forma más estrecha y segura. Utilizamos el set de medición de colisiones PRMS en la validación de la seguridad de las Human-Robot Collaborations. El set se utiliza para registrar valores de fuerza y presión. De esta manera garantizamos el cumplimiento de los valores límite de dolor establecidos en la norma ISO/TS 15066.
Sus próximos pasos hacia la seguridad de las máquinas
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es