La sustitución de las bobinas de papel de cien kilos de peso para la producción de cartón ondulado en la empresa Mosburger GmbH, fabricante austriaco de embalajes de cartón, es un proceso potencialmente muy peligroso porque requiere la intervención manual del operador. Para minimizar este peligro, en Mosburger utilizan una solución de seguridad integral compuesta por el sistema de automatización PSS 4000 y el interruptor de puerta protectora PSENcode.
Cuando la producción va sobre ruedas
Seguridad por los cuatro costados y más productivo
Desde el almacén, el recorrido de las pesadas bobinas de papel pasa por la zona de control de la instalación de producción que, por cuestiones de espacio, se configuró en sentido "inverso". Por este motivo, un operador tiene que colocar manualmente cada bobina, con la consiguiente pérdida de rendimiento. También por cuestiones de infraestructura se reconfiguró el modo de funcionamiento de la instalación de automático a manual. La idea era implantar una solución de automatización completa y viable, es decir, a prueba de manipulación, a fin de que la instalación volviera a ser productiva a la par que segura para el operador. El enfoque completo, compuesto por herramientas de software, sistemas de diagnóstico y visualización y soluciones de automatización, desde sensores hasta accionadores, ha convencido a Mosburger. El sistema de automatización PSS 4000 es hoy el corazón de la solución y el encargado de garantizar, junto con los interruptores de seguridad encriptados PSENcode, la seguridad automatizada. Además de procesos de trabajo más eficientes y menos tiempos de parada.
Las ventajas a primera vista
- Más productividad: ciclos de cambio de bobina más cortos con la solución completa basada en PSS 4000
- Costes de inversión bajos, amortizables en tres años gracias a tiempos de parada más cortos
- Solución a prueba de manipulación: un concepto de seguridad completo y viable para procesos de trabajo más seguros
"La colaboración con Pilz ha funcionado a la perfección – desde la ingeniería hasta la fase de implementación. El intercambio y cotejo de información con los expertos de Pilz ha sido excelente. No es habitual que un proceso así se desarrolle de manera tan sencilla y sin problemas".
Sobre Mosburger GmbH
Mosburger GmbH, empresa de la división Dunapack Packaging del grupo austriaco Prinzhorn Holding con sede en Straßwalchen, produce embalajes de cartón ondulado individualizados y con diseños personalizados. En los últimos años, la empresa ha pasado de fabricar componentes a convertirse en proveedor de soluciones.
Nuestros productos en aplicaciones reales
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]