17 oct 2023

Nuevo dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini

Firme en el bloqueo. Pequeño y sencillo de montar.

El nuevo dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini para la protección de personas amplía la gama Pilz de interruptores de seguridad con bloqueo. Gracias a sus reducidas dimensiones, de tan solo 30x30x159 mm, PSENmlock mini es idóneo para aplicaciones en espacios reducidos como, por ejemplo, compuertas y cubiertas. La extraordinaria fuerza de retención FZh de 1950 N (F1max: 3900 N) que se esconde dentro de este pequeño dispositivo de seguridad hace posible el bloqueo seguro de aplicaciones de protección de personas hasta PL d, categoría 3 (EN ISO 13849-1).
 

  • Fijación rápida y flexible

Se puede montar dentro o fuera del dispositivo de protección, según los requisitos de la aplicación. La versatilidad del actuador permite montarlo además desde la derecha, la izquierda o en posición frontal. Gracias a ello es posible proteger de manera segura también puertas batientes y puertas correderas. 

  • Alto grado de seguridad

La excitación bicanal del imán elevador y el principio de bloqueo biestable garantizan la seguridad en caso de un corte de corriente: se conserva el último estado y la puerta se mantiene cerrada. Otra de las ventajas es el reducido consumo energético. Las salidas OSSD con supervisión interna permiten detectar errores de cableado y conmutan inmediatamente la máquina a estado seguro en caso de fallo.

  • Protección avanzada contra manipulación

La codificación se puede seleccionar libremente – sencilla, completa o única – y existe un desbloqueo auxiliar integrado en ambos lados. PSENmlock mini se puede además conectar en serie hasta PL d, cat. 3 para minimizar el volumen de cableado y facilitar la puesta en marcha. 

Junto con la unidad de mando PITgatebox con sistema de autorización de accesoPITreader integrado, el sistema de diagnóstico inteligente SDD y el microcontrol seguro Pilz PNOZmulti 2 se obtiene una solución completa, eficiente y fiable para la protección de puertas protectoras. 

Las ventajas a primera vista:

  • Ahorro de tiempo considerable: 60 % más pequeño que PSENmlock 
  • Fuerza de retención FZh elevada de hasta 1950 N (F1max: 3900 N)
  • Montaje sencillo con solo dos tornillos
  • El actuador versátil se puede montar en el interior o el exterior del dispositivo de protección y desde la derecha, la izquierda o en posición frontal
  • Seguridad elevada gracias a la excitación bicanal del imán elevador
  • El principio de bloqueo biestable garantiza el funcionamiento aunque se produzca un corte de alimentación y reduce además el consumo energético 
  • Protección avanzada contra manipulación según EN ISO 14119; codificación libremente seleccionable
  • Conexión serie segura hasta PL d, cat. 3 sencilla y rápida de realizar
  • Eficacia óptima del interruptor de seguridad RFID con grado de protección IP 67
  • Idóneo para los sectores del embalaje, farmacéutico, la industria alimentaria y de bebidas y la fabricación de máquinas herramienta.

Más información en la feria SPS de Núremberg

¿Desea saber más? Acérquese a la feria SPS y podrá ver en directo el nuevo PSENmlock mini en acción. En nuestra ponencia "Bloqueos de seguridad para la protección de procesos y personas – ¿Cómo encuentro la solución más adecuada para mi puerta protectora? ofrecemos además información y consejos importantes sobre cómo utilizar correctamente dispositivos de bloqueo de seguridad.

Todo sobre la SPS

Hombre frente a varias pantallas, trabajando en el servicio técnico.

¿Desea recibir más información sobre el nuevo dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini? La invitamos a que contacte con nuestros expertos.

Contactar ahora
Imagen de producto PSENmlock mini
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio