Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de los dedos

Requisitos de espacio mínimos para máxima protección

Imagen de grupo barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt y PSENopt II

En aplicaciones que requieren distancias de seguridad muy cortas se utilizan las barreras fotoeléctricas de seguridad Pilz PSENopt y PSENopt II. Gracias a sus tiempos de respuesta cortos, son idóneas para aplicaciones con protección de los dedos y se pueden posicionar junto a la zona peligrosa. La elevada resolución del sensor le permite detectar los dedos y activar inmediatamente una orden de desconexión segura. Todo ello permite situar la barrera fotoeléctrica de seguridad muy cerca de la zona peligrosa. Idóneo en aplicaciones con zonas de intervención abiertas o en las que se trabaja directamente junto a la zona peligrosa.

Junto con el microcontrol Pilz PNOZmulti 2 se obtiene una solución completa, eficaz y segura para la aplicación que incluye desde sensores y el control hasta la estimación de riesgos y la declaración de conformidad.

Barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt: numerosas posibilidades de aplicación

Con las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt slim y PSENopt Advanced se implementan óptimamente aplicaciones que requieren protección de los dedos. La forma estrecha y la función de conexión en cascada incorporada simplifican mucho la integración en instalaciones con problemas de disponibilidad de espacio. El modelo PSENopt Advanced incluye funcionalidades avanzadas, como muting, blanking y conexión en cascada y destaca por su versatilidad.

  • Diseñado para aplicaciones hasta PL c (tipo 2) y PL e (tipo 4) según EN ISO 13849-1
  • Funciones avanzadas, como muting, blanking, conexión en cascada
  • Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas
  • La forma estrecha reduce el espacio necesario y los costes
  • Rapidez y facilidad de montaje, instalación y puesta en marcha
  • El accesorio Tubo acrílico PMMA brinda protección para requisitos exigentes en cuanto a la clase de protección IP
Imagen de producto barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt slim

Pilz Safety Distance Calculator

Calcular correctamente distancias de seguridad – directamente en nuestra herramienta online.

¿Necesita ayuda para calcular la distancia de seguridad correcta entre una barrera fotoeléctrica de seguridad y la zona peligrosa? Con nuestro Pilz Safety Distance Calculator podrá calcular fácilmente la distancia necesaria según EN ISO 13855 y obtendrá automáticamente los productos necesarios.

Comenzar ahora

Barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II: robusta en el uso diario

Las barrera fotoeléctricas de seguridad PSENopt II brindan protección contra golpes, choques y vibraciones gracias a su extraordinaria solidez y son idóneas para el uso en entornos industriales duros.

Además de las barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 4 para aplicaciones hasta PL e, la gama incluye cortinas fotoeléctricas tipo 3 para aplicaciones hasta PL d. Las primeras barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 del mundo con certificado UL.

  • Resistencia a choques hasta 50 g
  • Resistentes a ambientes polvorientos y con mucha suciedad
  • Rango de temperatura de -25 °C a +60 °C
  • Diseñadas para aplicaciones hasta PL d (tipo 3) y PL e (tipo 4) según EN ISO 13849-1
  • Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas (excepto para altura de campo de protección de 150 mm)
  • Conexión: receptor y emisor, 1 x pigtail M12, 5 polos cada uno
  • Dimensiones: 35 x 40 mm
  • Posibilidad de instalar varios dispositivos en posiciones adyacentes gracias a la codificación
  • Brazos muting disponibles para realizar aplicaciones con muting
  • Cableado y montaje sencillo

Amplio abanico de accesorios disponibles para los grupos de productos PSENopt y PSENopt II, desde espejos deflectores y postes protectores hasta brazos muting. Encontrará los cables, conectores y adaptadores necesarios en el área Sistemas de conexión. ¡No espere más y eche un vistazo!

Ventajas de las barreras fotoeléctricas de seguridad

  • Tiempos de reacción cortos
  • Compactas y seguras
  • Campo de haces apretado con resolución de 14 mm
  • Preparado para aplicaciones hasta PL d/SIL CL 2 y PL e/SIL CL 3
  • Conformidad y certificación según EN IEC 61508 y EN IEC 61496-1/-2
  • Barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II tipo 3: solución eficaz para aplicaciones hasta PL d, con certificado UL
  • La codificación integrada brinda alta flexibilidad de posicionamiento junto a la máquina
  • Ausencia de zonas muertas: uso flexible con alta seguridad
  • Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II tienen una resistencia de 50 g como protección contra golpes, vibraciones y choques

Protección de puntos de acceso en la zona peligrosa

Hombre frente a una máquina con barrera fotoeléctrica de seguridad

Nuestros modelos de cortina fotoeléctrica PSENopt y PSENopt II ofrece seguridad óptima en aplicaciones que requieren protección de los dedos. Los dispositivos se pueden posicionar a la mínima distancia posible de la zona de peligro. Las barreras fotoeléctricas de seguridad se montan y ponen en marcha en pocos pasos y son idóneas para máquinas con zonas de intervención abiertas como, p. ej., instalaciones de alimentación SMD o centros de mecanizado (fresadoras o tornos).

Embalaje de bebidas – seguro y eficiente con la robusta barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II
-    Requisitos elevados de resistencia debido a las vibraciones durante el proceso de llenado
-    Lugar de intervención en la zona peligrosa: el montaje se realiza directamente en la zona peligrosa y favorece un proceso de producción sin interrupciones
-    Más productividad mediante una reducción de paradas de producción

Acabado de superficies de metal – protección productiva y ergonómica con PSENopt II
-    Activación de la cortina fotoeléctrica de seguridad al abrir la puerta
-    Carga y descarga manual de piezas sin limitaciones
-    Instalación e integración sencilla en la máquina

Más información:

Aplicaciones de nuestras cortinas fotoeléctricas de seguridad:

Nuestra gama de productos: barreras fotoeléctricas de seguridad para protección de los dedos

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio