Con objeto de mejorar tanto la experiencia de vuelo como la seguridad de los pasajeros de la popular atracción "Götterflug" (vuelo de los dioses) de Belantis, la dirección del parque decidió renovar la solución de automatización existente junto con la ruta de transmisión inalámbrica del carrusel volante. La meta y requisito clave de Belantis era encontrar una solución de retrofit económica y rápida de implantar que redujese al máximo el tiempo que los visitantes iban a tener que renunciar a la atracción. Del retrofit de "Götterflug", la integración completa de los sistemas, desde la planificación del hardware la visualización hasta la puesta en marcha, se encargó Pilz. Una solución de automatización completa, que incluye una innovadora ruta de transmisión inalámbrica con el sistema de automatización PSS 4000, garantiza ahora una experiencia de vuelo absolutamente segura.
Retrofit al vuelo
Transformación "entre bastidores"
Desde el cierre y bloqueo de los estribos de los asientos hasta el giro de la torre y la supervisión de posiciones finales de los brazos, todos los aspectos del control del carrusel volante "Götterflug" los ejecutan ahora al control PSSuniversal PLC del sistema de automatización junto con el sistema de EYS descentralizado PSSuniversal. Interruptores de seguridad encriptados PSENcode se encargan además de gestionar el retorno de los brazos a sus respectivas posiciones iniciales. Además de supervisar los sensores y el comportamiento resultante de los actuadores, PSS 4000 proporciona continuamente información al terminal de operador y visualización PMIvisu v8. El sistema Ethernet de tiempo real SafetyNET p junto con el sistema inalámbrico de tiempo real EchoRing aseguran la transmisión inalámbrica de los datos entre la torre y los brazos. Todas las tareas de transformación se desarrollaron "entre bastidores" y no se registraron prácticamente restricciones de importancia durante el funcionamiento.
Las ventajas a primera vista
- Retrofit económico y rápido mediante reutilización parcial de componentes disponibles
- Transmisión inalámbrica segura de todos los datos por medio de Ethernet SafetyNET p de tiempo real y sistema inalámbrico de tiempo real EchoRing
- Integración completa de sistemas: planificación de hardware, visualización y puesta en marcha del mismo proveedor
Declaración del cliente
"Estamos sumamente satisfechos de que apenas haya habido limitaciones para nuestros visitantes y de que la atracción siga funcionando de manera totalmente fiable y segura"
Sobre BELANTIS / EVENT PARK GmbH
El parque temático, que cuenta con 50 empleados fijos y hasta 700 trabajadores estacionales y autónomos, fue inaugurada en 2003 en las 27 hectáreas de terreno que ocupaba la antigua explotación a cielo abierto de lignito de Zwenkau, en Alemania central. Situado a las puertas de Leipzig, los visitantes del parque de atracciones, integrado en el grupo EVENT PARK GmbH, pueden elegir entre ocho áreas temáticas con más de 60 atracciones y espectáculos, además de una rica y variada oferta gastronómica. Incluye varias montañas rusas y atracciones acuáticas, un barco pirata, un laberinto y diversas atracciones mecánicas, un recorrido de rápidos, varias atracciones mecánicas adicionales y áreas de juego imaginativas.
Nuestros productos en aplicaciones reales
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]