Barreras fotoeléctricas de seguridad

Protección idónea de acceso e intervención

Foto de producto grupo barreras fotoeléctricas de seguridad

Nuestras barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y PSENopt II ofrecen protección segura, eficiente y económica para el personal y los productos. Un campo de protección infrarrojo invisible protege las zonas peligrosas y optimiza la seguridad en las áreas de acceso. Perfecto para procesos de producción en los que hay que intervenir activamente.

Saque partido de la amplia selección de barreras fotoeléctricas de seguridad, soluciones completas combinadas con los sistemas de seguridad configurables Pilz y nuestra sólida y larga experiencia en el área de la automatización segura.

A los productos

Barreras fotoeléctricas de seguridad para la intervención segura en el proceso de producción

Las barreras fotoeléctricas de seguridad como PSENopt / PSENopt II permiten la intervención segura y flexible en el proceso de producción con flujo regular de material o para acceso directo a la zona peligrosa.

Instalados en entradas y puntos de acceso , supervisan la zona peligrosa. Si se interrumpe el haz luminoso, se genera una orden de desconexión segura. Las causas de las paradas de la máquina se identifican rápidamente por medio de los LED , lo que reduce los tiempos de inactividad.

Funciones como muting, blanking y funcionamiento en cascada ofrecen una amplia gama de posibles aplicaciones: por ejemplo, en puestos de trabajo manuales, accesos a cintas transportadoras o para manipulación de materiales junto a robots.

Barreras fotoeléctricas de seguridad para la protección de los dedos, las manos y el cuerpo

Las series de productos PSENopt y PSENopt II cubren toda la gama de productos, desde barreras fotoeléctricas de seguridad para protección del cuerpo hasta la cortina fotoeléctrica para protección de los dedos. Pilz tiene en su programa una barrera fotoeléctrica de seguridad idónea para todos los requisitos, ya sean aplicaciones con poco espacio de maniobra o funcionalidades avanzadas, como muting, blanking o conexión en cascada.

  • Amplio abanico de funciones, como Supervisión de circuito de realimentación, Reset, Acuse de recibo y Diagnóstico
  • Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas
  • Aplicaciones avanzadas con muting, blanking, conexión en cascada
  • Montaje rápido y sencillo gracias a kits de montaje a medida

Ventajas de las barreras fotoeléctricas de seguridad

Barrera fotoeléctrica de seguridad en una habitación con niebla
  • Acceso seguro sin barreras físicas
  • Alta productividad por reducción de tiempos de parada
  • Instalación rápida y sencilla
  • Configuración individual de los campos de protección
  • Diagnóstico sencillo mediante LED.
Foto de producto barreras fotoeléctricas de seguridad

Alta productividad y seguridad

  • Barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 2, tipo 3 y tipo 4 homologadas según EN/IEC 61496-1/-2
  • Protección de los dedos, las manos y el cuerpo hasta PL e
  • Ahorro de espacio gracias a tiempos de reacción cortos y construcción compacta
  • Longitudes variables de 150 a 1800 mm
  • Solución completa y eficiente con tecnología de control segura.

Pilz Safety Distance Calculator

La distancia de seguridad adecuada se determina directamente en la herramienta online.

La distancia de seguridad es un requisito determinante para el funcionamiento seguro de una instalación. Con Pilz Safety Distance Calculator se calcula la distancia necesaria de forma rápida, sencilla y segura y se obtiene online el resultado y los productos necesarios para proteger la máquina.

Calcular ahora

Nuestra gama de productos: barreras fotoeléctricas de seguridad y fotocélulas

Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección del cuerpo

Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección del cuerpo

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt (II) de uno o varios haces protegen eficazmente accesos de grandes dimensiones. Con sus grandes alcances son idóneas para la protección externa de zonas.

Protección del cuerpo
Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de las manos

Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de las manos

El denso campo de haces permite posicionar los sensores de seguridad muy cerca de la zona peligrosa. Esto hace de las PSENopt (II) una solución óptima para el uso en instalaciones de producción con poco margen de movimientos.

Protección de las manos
Cortina fotoeléctrica de seguridad para protección de los dedos

Cortina fotoeléctrica de seguridad para protección de los dedos

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt (II) protegen sin barreras físicas aplicaciones con zonas de intervención abiertas o en las que se trabaja directamente junto a la zona peligrosa. Gracias a los tiempos de reacción cortos y a la alta resolución es posible reducir al máximo la distancia a la zona peligrosa.

Protección de los dedos
Fotocélula

Sensor fotoeléctrico para el reconocimiento de objetos

Unos sensores ópticos aseguran la detección fiable de objetos. Las fotocélulas se utilizan, por ejemplo, para la supervisión segura de la alimentación de cartones en la industria del embalaje.

Fotocélula
Accesorios PSENopt y PSENopt II

Accesorios barreras fotoeléctricas de seguridad

Con los numerosos accesorios para las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y PSENopt II se integran óptimamente los sensores ópticos en las instalaciones. Incluyen una extensa selección de útiles opciones, desde postes protectores, espejos deflectores y sets de muting hasta los correspondientes sistemas de conexión.

Accesorios PSENopt y PSENopt II

Más información

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio