Como sistema de supervisión segura de espacios de protección en condiciones de uso duras con mucho polvo, suciedad, lluvia, luz intensa, chispas volantes o vibraciones, el sensor de radar seguro PSENradar junto con el microcontrol configurable PNOZmulti 2 representan la solución óptima: además de aplicaciones en exteriores y ámbitos de la transformación de madera y de metal, al alcanzar una categoría de seguridad más alta (cat. 3 / PL d), la solución ahora sirve también para proteger aplicaciones robóticas.
Para ello se dispone de los nuevos sensores de radar PSEN rd1.2 y la nueva unidad de evaluación PSEN rd1.x I/O PN. Por otra parte, la función "Self-Teaching-Background" permite realizar modificaciones en el espacio de advertencia o protección durante el funcionamiento sin tener que cambiar la configuración. Con la consiguiente ventaja de una mayor disponibilidad.
El sistema de radar seguro junto con el microcontrol configurable PNOZmulti 2 representan una solución completa segura para la supervisión de espacios de protección que incluye la evaluación de la conformidad. Interfaces adicionales, como Ethernet y Profisafe, simplifican el uso, p. ej., en aplicaciones de retrofit.
- La categoría de seguridad alta cat.3 / PL d permite el uso para protección de aplicaciones robóticas
- Alto grado de flexibilidad gracias a la alineación optimizada de los sensores y configuración individualizada de espacios de protección
- Apertura en relación con aplicaciones de retrofit mediante interfaces adicionales
- Un solo proveedor para todo: Solución completa que incluye evaluación de la conformidad