IO-Link Safety

Comunicación segura hasta el nivel de campo – en un solo sistema

IO-Link Safety permite la integración segura de los sensores hasta el nivel de campo de manera rápida, sencilla y conforme al estándar internacional IEC 61139-2. La comunicación punto a punto proporciona máxima seguridad hasta PL e (SIL 3) y es independiente del bus de campo utilizado.

Ventajas:

  • Comunicación segura desde el control hasta el sensor
  • Diagnóstico de proceso optimizado a través de análisis de datos avanzado
  • Sistema completo compuesto por Master y sensores de Pilz
  • Apoyo durante la integración por parte de nuestros expertos

Saque el máximo partido de nuestra competencia como socio y desarrollador de IO-Link Safety – le ayudamos con la integración en su aplicación.

Descubra IO-Link Safety - Ver webinario gratuito ahora.

Webinario experto

Explicamos cómo IO-Link Safety hace que su automatización sea más segura, eficiente y esté preparada para el futuro. En el webinario, nuestros expertos ofrecen información concentrada sobre:

  • IO-Link & IO-Link Safety – ¿qué hay detrás?
  • Ventajas para su aplicación
  • Fundamentos técnicos
  • El sistema IO-Link Safety de Pilz
  • Ejemplos prácticos y aplicaciones del sector industrial

(El webinario sólo está disponible en inglés)

IO-Link Safety: flexible. Sencillo. Inteligente.

Representación simbólica de un incremento
Representación simbólica de un reloj
Representación simbólica de una lupa

Aumente su productividad

Los dispositivos IO-Link Safety se identifican automáticamente y aplican directamente los parámetros. Consecuencia: se simplifica la sustitución y se reducen los tiempos de parada y el número de variantes para menos costes de almacenamiento y mayor eficiencia.

Ahorre tiempo 

La conexión punto a punto mediante cables estandarizados y conectores enchufables agiliza la instalación. Los dispositivos se configuran cómodamente mediante parametrización por PLC o con la herramienta de configuración Pilz para una puesta en marcha rápida.

Optimice sus procesos

IO-Link Safety envía datos de diagnóstico directamente al control para poder realizar un mantenimiento específico y optimizar los procesos. De este modo aumenta la transparencia de los estados de la maquinaria y se pueden usar los datos para optimizar los procesos.

Cómo usar IO-Link Safety

¿Utiliza muchos sensores de seguridad en sus instalaciones? Si es así, IO-Link Safety es la solución idónea para sus necesidades. La ampliación de la tecnología IO-Link hace posible la comunicación segura a todos los niveles, desde el control hasta los sensores de seguridad. La facilidad de integración en el campo, la rapidez de cableado y las opciones de diagnóstico de datos brindan la posibilidad de implementar una automatización de manera flexible y productiva al mismo tiempo.

Más información en nuestra revista para clientes

Gráfico IO-Link Safety
Representación gráfica de una máquina

Instalación de embalaje con protección de accesos 

  • Requisito:  

Ahorro de tiempo y espacio para la integración de los sensores de seguridad.  

  • Solución: 

IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS descentralizado para la integración de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II Advanced IOLS y los sistemas de protección de puertas protectoras. La parada de emergencia y las lámparas de señalización IO-Link están conectadas también al IOLS-Master. 

  • Ventajas: 

Integración en poco espacio mediante Master descentralizado en el campo y cableado simplificado. Considerable ahorro de tiempo en la instalación. 

Representación gráfica de una célula de robotización

Transporte de material con robótica integrada

  • Requisito:  

Protección de los accesos y puertas protectoras, y minimización de tiempos de parada de máquinas.

  • Solución:  

A través del Pilz IO-Link Safety Master se integran las barreras fotoeléctricas de seguridad con función Muting y la unidad de mando PITgatebox IOLS. Ésta actúa como "IO-Link Safety Hub" del dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock. 

  • Ventajas:  

Integración sencilla y directa de los sensores de seguridad y diagnóstico de datos inteligente para un mantenimiento predictivo.

El sistema IO-Link Safety de Pilz

Para la integración de IO-Link Safety se necesita un Master, dispositivos de campo y sensores de seguridad, además de los cables adecuados y la herramienta de configuración. Pilz ofrece el sistema completo de primera mano – seguro y fiable.

Pilz IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
Imagen de grupo de productos de cableado
Ingeniero mecánico con ordenador portátil y herramienta de configuración IO-Link Safety en instalación de producción ramificada

IO-Link Safety Master

IO-Link Safety Master actúa como interfaz con el sistema de seguridad configurable y posibilita la comunicación punto a punto hasta el nivel de campo. Además de dispositivos IO-Link Safety, con Pilz Master PDP 67 IOLS se pueden conectar también sensores IO-Link y sensores de seguridad clásicos.

IO-Link Safety Devices 

Los IO-Link Safety Devices se comunican directamente con el IO-Link Safety Master y transmiten información de estado importante. Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II Advanced IOLS son el primer dispositivo IO-Link Safety de Pilz para la protección de accesos. El dispositivo de mando PITgatebox IOLS se puede utilizar junto con el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock para la seguridad con puertas protectoras.

Cables y herramienta de configuración

IO-Link Safety utiliza cables estándar no apantallados de 3 conductores. IO-Link Safety permite la transferencia bidireccional de hasta 32 bytes de datos con una tasa de transferencia de hasta 230,4 kbits/s. En el catálogo de Pilz encontrará los cables con las longitudes necesarias para su aplicación. IO-Link Safety Master y los IO-Link Safety Devices se configuran y parametrizan con la herramienta de configuración de Pilz.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]